(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถแก้ไขสายเคเบิลที่ให้มาได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยใช้ เข็มขัดรัดสายไฟ
· เทปกาว เพื่อให้ติดได้ง่ายโดยถอดออกจากแผ่นแปะเท่านั้นสามารถ ยึดอยู่กับที่ ด้วย สกรู M3 ในเวลาเดียวกัน(ยกเว้นประเภท ABM1M และ ABMM)
· วัสดุ เทปกาว เป็น ยาง ที่เหมาะสำหรับการใช้งานทั่วไปหรืออะคริลิกที่เหมาะสำหรับใช้กลางแจ้งหรือที่อุณหภูมิสูง
·สามารถใส่ เข็มขัดรัดสายไฟ ได้จาก 4 ทิศทาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·ใช้เพื่อยึดสายเคเบิลที่มาพร้อมกับตัวเรือนและอื่น ๆ
รหัสสินค้า |
---|
ABM1M-AT-M0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ความยาวโดยรวม (mm) | ความกว้าง (mm) | ความกว้างของซิปที่ใช้ (มิลลิเมตร) | สี | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | คุณสมบัติ | วิธีการติดตั้ง / แก้ไข | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (φ·มม) | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 14,393.00 | CABLE ACCESSARY ACCESSARY | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 10 | ไนลอน | 12.7 | 12.7 | 1.8 ถึง 2.5 | สีดำ | อุณหภูมิกลางแจ้ง / สูง | □12.7 | เทปกาว อะคริลิค | NA | ไนล่อน ความหน่วงไฟ 66 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ABM1M-AT-M0 ในชุด ตัว ตัวยึด ชนิดสอด 4 ทิศทางพร้อม เทปกาว
รหัสสินค้า |
---|
ABM100-AT-C0 |
ABM100-AT-D |
ABM100-AT-D0 |
ABM2S-A-C |
ABM2S-A-C14 |
ABM2S-A-C15 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | ความยาวโดยรวม (mm) | ความกว้าง (mm) | ความกว้างของซิปที่ใช้ (มิลลิเมตร) | สี | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | คุณสมบัติ | วิธีการติดตั้ง / แก้ไข | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (φ·มม) | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,172.00 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | 10 | ไนลอน | 25.4 | 25.4 | 2.3 ถึง 4.8 | สีดำ | อุณหภูมิกลางแจ้ง / สูง | 25.4 | เทปกาว อะคริลิค | 3.7 | ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | ||
฿ 9,163.00 | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | - | ไนลอน | 25.4 | 25.4 | 2.3 ถึง 4.8 | ขาว | อุณหภูมิในร่ม / สูง | 25.4 | เทปกาว อะคริลิค | 3.7 | ไนล่อน 66 | ||
฿ 9,822.00 | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | - | - | - | - | 2.3 ถึง 4.8 | สีดำ | อุณหภูมิกลางแจ้ง / สูง | 25.4 | เทปกาว อะคริลิค | 3.7 | ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | ||
฿ 1,161.70 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | เรซิน | 25.4 | 25.4 | 2.3 ถึง 4.8 | ขาว | ในร่ม | 25.4 | เทปกาว ยาง | 4.0 | เอบีเอส | ||
฿ 2,037.00 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | - | เรซิน | 25.4 | 25.4 | 2.3 ถึง 4.8 | โทรศัพท์สีเทา | ในร่ม | 25.4 | เทปกาว ยาง | 4.0 | เอบีเอส | ||
฿ 2,037.00 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 19 วัน | - | เรซิน | 25.4 | 25.4 | 2.3 ถึง 4.8 | งาช้าง | ในร่ม | 25.4 | เทปกาว ยาง | 4.0 | เอบีเอส |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง