(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ตัวยึด เข็มขัดรัดสายไฟ ชนิดหนึ่งที่ ยึด โดยการประกบแผง
[คุณสมบัติ]
·สามารถยึดที่ยึดเข้ากับขอบของแผงโลหะและสามารถ ยึดอยู่กับที่ มัด สายไฟ ได้โดยใช้ เข็มขัดรัดสายไฟ
·สามารถใส่ เข็มขัดรัดสายไฟ ได้จาก 4 ทิศทาง
[การประยุกต์ใช้งาน]
·แก้ไขการ อุปกรณ์สายไฟ ที่ขอบของแผง
รหัสสินค้า |
---|
MCMS12-P-C |
MCMS25-P-C |
MCMS30-P-C |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความหนาของแผงบังคับ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,351.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 0.8-3.2 | ||
฿ 4,785.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 3.2 ถึง 6.1 | ||
฿ 5,314.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 5.6 ถึง 6.9 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | เหล็กชุบสังกะสี | ความยาวโดยรวม(mm) | 22.4 | ความกว้าง(mm) | 14.2 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของซิปที่ใช้(มิลลิเมตร) | 2.3 ถึง 4.8 | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ในร่ม | วิธีการติดตั้ง / แก้ไข | คลิป |
วัสดุ | เหล็กกล้า ชุบ สังกะสี |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง