(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
TM2PW แบบกดเมาท์ลดจำนวนชิ้นส่วนและชั่วโมงการใช้งานที่ต้องการเนื่องจากไม่จำเป็นต้องติดตั้ง สกรู
[คุณสมบัติ]
·เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตั้งที่เชื่อถือได้ในสถานที่ที่สั่นสะเทือน
·สามารถยึดได้อย่างมั่นคงแม้ว่าแผงจะบาง
·ขนาดรูแผงยึด TM2PW:⌀6.4มม. ความหนา:สูงสุด 2.3 มม.
รหัสสินค้า |
---|
TM2PWH25-C |
TM2PWH25-M |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,800.00 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | ขอราคา | ||
฿ 27,446.36 | CABLE ACCESSARY CABLE CLIP | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนลอน | ความยาวโดยรวม(mm) | 18.3 | ความกว้าง(mm) | 18 |
---|---|---|---|---|---|
ความกว้างของซิปที่ใช้(มิลลิเมตร) | 2.3 ถึง 4.8 | สี | โดยธรรมชาติ | สภาพแวดล้อมการใช้งาน | ในร่ม |
วิธีการติดตั้ง / แก้ไข | ดันเข้าไป | วัสดุ | ไนล่อน 66 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง