1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตัวยึด ชนิดสวมเร็ว (ประเภท PM2H)【100-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ตัวยึด ชนิดสวมเร็ว (ประเภท PM2H)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 738.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

PM2H-type push mount type ตัวยึด.
[คุณสมบัติ]
·มีส่วนช่วยในการลดจำนวนชิ้นส่วนและชั่วโมงการทำงานเนื่องจากไม่ต้องใช้ สกรู ยึด
·ใช้สำหรับยึดที่ส่วนที่ยื่นออกมาของขา ตัวยึด ที่ด้านหลัง (ด้านเดียว) ของแผงยึดไม่ก่อให้เกิดปัญหา
· ดอกสว่าน รูในตำแหน่งติดตั้งเพื่อยึดและดันเข้าไปในรู
·ขนาดแผงยึดและเส้นผ่านศูนย์กลางรู:ø6.4มม. ความหนา:สูงสุด 3.2 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·แก้ไขการรวมกลุ่มเข้ากับแผงควบคุม

รหัสสินค้า
PM2H25-C
PM2H25-M
PM2H25-M0
PM2H25-M30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานสี สภาพแวดล้อมการใช้งาน วัสดุ

฿ 738.00

CABLE ACCESSARY CABLE CLIP 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 10โดยธรรมชาติในร่มไนล่อน 66

฿ 4,237.87

CABLE ACCESSARY CABLE CLIP 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

2 วัน -โดยธรรมชาติในร่มไนล่อน 66

฿ 6,439.03

CABLE ACCESSARY CABLE CLIP 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -สีดำกลางแจ้งไนล่อน ทนฝนและแดด 66

฿ 4,618.84

CABLE ACCESSARY CABLE CLIP 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -สีดำในร่มไนล่อน ทนฝนและแดด 66

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน ความยาวโดยรวม(mm) 15.8 ความกว้าง(mm) 9.7
ความกว้างของซิปที่ใช้(มิลลิเมตร) 2.3 ถึง 4.8 วิธีการติดตั้ง / แก้ไข ดันเข้าไป