(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เบสยูนิตต่อขยายพาวเวอร์ซัพพลาย (ไม่จำเป็นต้องใช้พาวเวอร์ซัพพลาย) สำหรับซีรีส์ MELSEC-Q อเนกประสงค์
รูปภาพ Q52B
จำนวนยูนิตอินพุต/เอาท์พุตที่มี | 2 | |
---|---|---|
ความเป็นไปได้ที่จะขยายและเชื่อมต่อ | สามารถขยายและเชื่อมต่อได้ | |
ยูนิตที่ใช้งานได้ | ชุดซีรีส์ MELSEC-Q | |
ยูนิตพาวเวอร์ซัพพลายที่ใช้งานได้ | ไม่จำเป็น | |
การใช้กระแสไฟภายใน 5 V DC | 0.08 A | |
ขนาดรูติดตั้ง | รูสกรู M4 หรือรู ⌀4.5 (สำหรับสกรู M4) | |
ขนาดภายนอก | ความสูง (H) | 98 mm |
ความกว้าง (W) | 106 mm | |
ความลึก (D) | 44.1 mm | |
น้ำหนัก | 0.14 กก. | |
ชื่อชนิดอะแดปเตอร์ติดตั้งรางปีกนก (DIN Rail) | Q6DIN3 (แยกจำหน่าย) |
รหัสสินค้า |
---|
Q52B |
Q55B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนหน่วย Input/Output พร้อมกับ (หน่วย) | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,107.00 ฿ 3,520.11 | INVERTER OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 2 | เบสยูนิตต่อขยาย 2 สล็อต (ไม่จำเป็นต้องใช้พาวเวอร์ซัพพลาย) | ||
฿ 4,723.00 ฿ 4,048.56 | INVERTER OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 5 | เบสยูนิตต่อขยาย 5 สล็อต (ไม่จำเป็นต้องใช้พาวเวอร์ซัพพลาย) |
กำลังโหลด …
ตัวแทน มาตรฐาน | UL/CE | ซีรีส์ที่ใช้งานได้ | Q (โหมด Q) | ความเป็นไปได้สำหรับการขยายและ การเชื่อมต่อสายไฟ | ใช้ได้ |
---|---|---|---|---|---|
อุปกรณ์ควบคุม การเคลื่อนไหวที่ใช้งานได้ | Q170M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง