(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้าส่วนใหญ่ใช้สำหรับการป้องกันฮีตเตอร์, มอเตอร์, โซลินอยด์วาล์ว, หม้อแปลง, วงจรอิเล็กทรอนิกส์, ฯลฯ
[คุณสมบัติ]
· สามารถเปิดและปิดด้วยการกระทำเพียงครั้งเดียว ดังนั้นการตรวจสอบเทอร์มินอลจะทำได้ง่ายในระหว่างการขนส่งแผงควบคุมและการตรวจสอบ
· สัญลักษณ์สายยางมาร์คเกอร์สายไฟไม่ได้ถูกซ่อนไว้แม้ในขณะที่ฝาครอบเทอร์มินอลปิดอยู่ ทำให้สามารถตรวจสอบด้วยภาพได้อย่างรวดเร็ว
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับการประหยัดพื้นที่สำหรับวงจรอุปกรณ์ควบคุมต่าง ๆ ในอุปกรณ์และแผงอุปกรณ์ควบคุม ฯลฯ
ฝาครอบขั้วต่อขนาดเล็กแบบเปิด/ปิดเป็นอุปกรณ์ มาตรฐาน
ฝาครอบขั้วต่อขนาดเล็กแบบเปิด/ปิด + ปลอกฉนวนสำหรับทำเครื่องหมายสายไฟช่วยป้องกันการสัมผัสถูกนิ้วได้ดี (รองรับ IP20 จากทิศทางด้านหน้า [ผ่านการรับรองจาก TÜV]) เพิ่มการป้องกันนิ้วจากทิศทางการเสียบสายไฟ
สามารถเปิดและปิดได้ในขั้นตอนเดียว ทำให้การตรวจสอบขั้วต่อง่ายเมื่อทำการจัดส่งแผงหรือตรวจสอบในเบื้องต้น
ง่ายต่อการตรวจสอบเทอร์มินอลระหว่าง งานซ่อมบำรุง
มองเห็นปลอกฉนวนสำหรับทำเครื่องหมายสายไฟได้ชัดเจนแม้ว่าฝาครอบขั้วต่อจะปิดอยู่ จึงตรวจสอบได้อย่างรวดเร็ว
การวัดความเป็นฉนวนไฟฟ้าและการตรวจสอบการให้พลังงานสามารถทำได้แม้ในขณะที่ฝาครอบขั้วต่อปิดอยู่
ชนิดใช้ได้ทั้งไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง ใช้ได้กับวงจรไฟฟ้าไม่เกิน 250 V AC และ 65 V DC
รุ่น | CP30-BA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว | 1 | 2 | 3 | |||
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน (A) | 0.1 0.25 0.3 0.5 1 2 3 5 7 10 15 20 30 | |||||
มีค่าพิกัด กำลังตัด กระแสไฟฟ้า (kA) | UL 1077 CSA C22.2 หมายเลข 235 | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | V AC | 250 | ||
V AC | 65 | 125 | — | |||
AC | 2.5 kA ที่ 250 V | |||||
DC | 2.5 kA ที่ 65 V | 2.5 kA ที่ 125 V | — | |||
IEC 60934 EN 60934 GB 17701 (*3) (Icn) | พิกัดทนแรงดันของฉนวน Ui V | 250 | ||||
AC | 2.5 kA ที่ 230 V | |||||
DC | 2.5 kA ที่ 60 V | 2.5 kA ที่ 120 V | — | |||
JIS C 4610 (Icn) | พิกัดทนแรงดันของฉนวน Ui V | 250 | ||||
AC | 2.5 kA ที่ 230 V | |||||
DC | 2.5 kA ที่ 60 V | 2.5 kA ที่ 120 V | — | |||
IEC 60947-2 EN 60947-2 JIS C 8201-2-1 Ann.1(Icu/Ics) | พิกัดทนแรงดันของฉนวน Ui V | 250 | ||||
AC | 2.5/2.5 kA ที่ 230 V | |||||
DC | 2.5/2.5 kA ที่ 120 V | — | ||||
การใช้งานทั่วไปด้วย AC/DC | การใช้งานทั่วไป | - (*1) | ||||
ลักษณะการดำเนินงาน | แบบทันที (I); แบบความเร็วปานกลาง (M), (MD); แบบความเร็วต่ำ (S), (SD); แบบความเร็วสูง (F) (*2) | |||||
อุปกรณ์ มาตรฐาน | เครื่องมือติดตั้งราง IEC 35 มม. |
(*1) สินค้า 3 ขั้ว สำหรับใช้ไฟฟ้ากระแสสลับโดยเฉพาะ
(*2) โปรดสอบถามเกี่ยวกับลักษณะการทำงานสำหรับแบบอื่นที่ไม่ใช่แบบทันที (I); แบบความเร็วปานกลาง (M), (MD); แบบความเร็วต่ำ (S), (SD); และแบบความเร็วสูง (F)
(*3) CP30-BA เท่านั้น
รหัสสินค้า |
---|
CP30-BA 3P 1-I 2A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC (kA) | เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC | จำนวนขั้ว | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | คุณสมบัติการดำเนินงาน | สถานะ เอาต์พุต คำเตือน | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความล่าช้าเฉื่อยรวม | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สเปค วงจรภายใน P1 | สเปค วงจรภายใน P2 | สเปค วงจรภายใน P3 | จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 120 V DC (kA) | จัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 230 V AC (kA) | จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 65 V DC (kA) | จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 125 V DC (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,570.00 ฿ 1,927.50 | CIRCUIT PROTECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | 3- ขั้ว | AC 250 V | 2 | ทันทีทันใด | NA | PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA | 52.5 | × | สกรู | รูปทรงอนุกรม | รูปทรงอนุกรม | รูปทรงอนุกรม | - | - | - | - |
กำลังโหลด …
จัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 250 V AC(kA) | 2.5 kA | ขั้วกระแสไฟฟ้า | NA | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 73 |
---|---|---|---|---|---|
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 65 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CP30-BA 3P 1-I 2A ในชุด อุปกรณ์ป้องกันวงจรไฟฟ้า ซีรีส์ CP30-BA
รหัสสินค้า |
---|
CP30-BA 1P 1-F 10A |
CP30-BA 1P 1-F 15A |
CP30-BA 1P 1-F 1A |
CP30-BA 3P 1-I 3A |
CP30-BA 3P 1-I 5A |
CP30-BA 3P 1-M 0.5A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความจุ บล็อค สูงสุดเมื่อ 60 V DC (kA) | เงื่อนไขแรงดันไฟฟ้าความจุ บล็อค ได้รับการจัดอันดับนอกเหนือจาก 250 V AC / 60 V DC | จำนวนขั้ว | พิกัดแรงดันไฟฟ้า | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | คุณสมบัติการดำเนินงาน | สถานะ เอาต์พุต คำเตือน | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความล่าช้าเฉื่อยรวม | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | สเปค วงจรภายใน P1 | สเปค วงจรภายใน P2 | สเปค วงจรภายใน P3 | จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 120 V DC (kA) | จัดอันดับความจุ บล็อค เมื่อ 230 V AC (kA) | จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 65 V DC (kA) | จัดอันดับความจุของ บล็อค เมื่อ 125 V DC (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 775.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | มี | 1- ขั้ว | 65 V DC / AC 250 V | 10 | ความเร็วสูง | NA | PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA | 17.5 | × | สกรู | รูปทรงอนุกรม | - | - | - | - | 2.5 | - | ||
฿ 775.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | มี | 1- ขั้ว | 65 V DC / AC 250 V | 15 | ความเร็วสูง | NA | PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA | 17.5 | × | สกรู | รูปทรงอนุกรม | - | - | - | - | 2.5 | - | ||
฿ 775.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | มี | 1- ขั้ว | 65 V DC / AC 250 V | 1 | ความเร็วสูง | NA | PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA | 17.5 | × | สกรู | รูปทรงอนุกรม | - | - | - | - | 2.5 | - | ||
฿ 2,570.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | 3- ขั้ว | AC 250 V | 3 | ทันทีทันใด | NA | PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA | 52.5 | × | สกรู | รูปทรงอนุกรม | รูปทรงอนุกรม | รูปทรงอนุกรม | - | - | - | - | ||
฿ 2,570.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | 3- ขั้ว | AC 250 V | 5 | ทันทีทันใด | NA | PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA | 52.5 | × | สกรู | รูปทรงอนุกรม | รูปทรงอนุกรม | รูปทรงอนุกรม | - | - | - | - | ||
฿ 2,570.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | 3- ขั้ว | AC 250 V | 0.5 | ความเร็วปานกลาง | NA | PSE / CE / UL / TUV / CCC / CSA | 52.5 | × | สกรู | รูปทรงอนุกรม | รูปทรงอนุกรม | รูปทรงอนุกรม | - | - | - | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง