(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· เคเบิลไทร์ชนิดมาร์คเกอร์ที่ทำให้ระบุและมัดสายไฟรวมถึงสายเคเบิลได้ในเวลาเดียวกัน
· สามารถใส่ข้อมูลที่จำเป็นในพื้นที่เขียนโดยใช้มาร์คเกอร์ เครื่องปั๊มตัวอักษร หรืออย่างอื่นที่ใกล้เคียง
· คุณสามารถติดฉลากที่พิมพ์ได้ด้วย
· มีป้ายฉลาก Panduit ที่ตรงกับช่องว่างในการเขียน
[การใช้งาน]
· ใช้เมื่อทำการผูกและแสดง ID พร้อมกัน
รหัสสินค้า |
---|
PLF1M-M10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | วัสดุ | สี | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมัด ขดลวด (นิ้ว) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด) (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,558.79 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 8 วัน | - | 22 | 109 | 2.5 | [ไนล่อน] ไนล่อน 66 | [ขาว] ขาว | ทนความร้อน / ความหน่วงไฟ | UL94V-2 | วิธีการพิมพ์ (ฉลาก) | 1 | -60 ถึง +85 |
กำลังโหลด …
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CUL / CSA | คุณสมบัติ | ส่วนเครื่องหมายแบบเหลี่ยม |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง