1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิลไทร์ไนล่อนชนิดมาร์คเกอร์ Pan-Ty【50-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

เคเบิลไทร์ไนล่อนชนิดมาร์คเกอร์ Pan-Ty
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 656.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เคเบิลไทร์ชนิดมาร์คเกอร์ที่ทำให้ระบุและมัดสายไฟรวมถึงสายเคเบิลได้ในเวลาเดียวกัน
· สามารถใส่ข้อมูลที่จำเป็นในพื้นที่เขียนโดยใช้มาร์คเกอร์ เครื่องปั๊มตัวอักษร หรืออย่างอื่นที่ใกล้เคียง
· คุณสามารถติดฉลากที่พิมพ์ได้ด้วย
· มีป้ายฉลาก Panduit ที่ตรงกับช่องว่างในการเขียน
[การใช้งาน]
· ใช้เมื่อทำการผูกและแสดง ID พร้อมกัน

รหัสสินค้า
PL2M2S-D4Y
PL2M2S-L
PLM2S-C
PLM2S-D
PLM2S-D2
PLM2S-D3
PLM2S-D4Y
PLM2S-D5
PLM2S-D6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
วัสดุ สี ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมัด ขดลวด
(นิ้ว)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)
(°C)

฿ 10,281.52

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -441884.7[ไนล่อน] ไนล่อน 66[อื่น ๆ] สีเหลืองทนความร้อน / ความหน่วงไฟUL94V-2-2-60 ถึง +85

฿ 1,782.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

19 วัน 10441884.7[ไนล่อน] ไนล่อน 66[อื่น ๆ] โดยธรรมชาติทนความร้อน / ความหน่วงไฟUL94V-2-2-60 ถึง +85

฿ 1,663.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 10441884.7[ไนล่อน] ไนล่อน 66[อื่น ๆ] โดยธรรมชาติทนความร้อน / ความหน่วงไฟUL94V-2วิธีการพิมพ์ (ฉลาก)2-60 ถึง +85

฿ 4,113.91

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -441884.7[ไนล่อน] ไนล่อน 66[อื่น ๆ] โดยธรรมชาติทนความร้อน / ความหน่วงไฟUL94V-2วิธีการพิมพ์ (ฉลาก)2-60 ถึง +85

฿ 4,428.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -441884.7[ไนล่อน] ไนล่อน 66[อื่น ๆ] สีแดงทนความร้อน / ความหน่วงไฟUL94V-2วิธีการพิมพ์ (ฉลาก)2-60 ถึง +85

฿ 4,428.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -441884.7[ไนล่อน] ไนล่อน 66[อื่น ๆ] ส้มทนความร้อน / ความหน่วงไฟUL94V-2วิธีการพิมพ์ (ฉลาก)2-60 ถึง +85

฿ 4,428.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -441884.7[ไนล่อน] ไนล่อน 66[อื่น ๆ] สีเหลืองทนความร้อน / ความหน่วงไฟUL94V-2วิธีการพิมพ์ (ฉลาก)2-60 ถึง +85

฿ 4,428.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -441884.7[ไนล่อน] ไนล่อน 66[อื่น ๆ] สีเขียวทนความร้อน / ความหน่วงไฟUL94V-2วิธีการพิมพ์ (ฉลาก)2-60 ถึง +85

฿ 4,428.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -441884.7[ไนล่อน] ไนล่อน 66[อื่น ๆ] สีน้ำเงินทนความร้อน / ความหน่วงไฟUL94V-2วิธีการพิมพ์ (ฉลาก)2-60 ถึง +85

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

มาตรฐาน ตัวแทน UL / CUL / CSA คุณสมบัติ ส่วนเครื่องหมายแบบเหลี่ยม