(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซิปไทด์ที่ตรวจสอบอย่างละเอียดและเป็นไปตามมาตรฐานที่รับรองความปลอดภัยตามข้อมูลสนับสนุน(โพลีโพรพีลีน)
[คุณสมบัติ]
·ปุ่มขั้วสำหรับส่วนหัวพินพิทพิน 2 มม.
รหัสสินค้า |
---|
PLT4H-L10 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | วัสดุ | สี | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | มาตรฐาน ตัวแทน | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง (N) | สภาพแวดล้อม สเปค | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด) (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,538.00 | PDU | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | - | 102 | 368 | 7.6 | - | สีดำ | - | - | - | 1.9 | 222 | สำหรับการใช้งานทั้งในร่ม / กลางแจ้ง | 0074983640386 | 438-3397 | -60 ถึง 115 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PLT4H-L10 ในชุด เคเบิ้ลไทร์ โพลีโพรพีลีน
รหัสสินค้า |
---|
PLT1M-M109 |
PLT2H-TL100 |
PLT2H-TL109 |
PLT4H-TL100 |
PLT4H-TL109 |
PLT4S-M100 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | วัสดุ | สี | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | มาตรฐาน ตัวแทน | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง (N) | สภาพแวดล้อม สเปค | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด) (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 3,008.00 | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 12 วัน | 10 | 22 | 99 | 2.5 | [อื่น ๆ] โพลีโพรพีลีน | [อื่น ๆ] สีเขียว | ทนสารเคมี / ความหน่วงไฟ | UL94HB | CE | - | - | - | - | - | -59 ถึง +115 | ||
฿ 3,514.90 | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | - | 51 | 206 | 7.6 | [อื่น ๆ] โพลีโพรพีลีน นท น ฝนและแดด | สีดำ | ทนสารเคมี / ความหน่วงไฟ / ทนต่อสภาวะอากาศ | UL94HB | CE | - | - | - | - | - | -59 ถึง +115 | ||
฿ 4,117.34 | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | - | 51 | 206 | 7.6 | [อื่น ๆ] โพลีโพรพีลีน | [อื่น ๆ] สีเขียว | ทนสารเคมี / ความหน่วงไฟ | UL94HB | CE | - | - | - | - | - | -59 ถึง +115 | ||
฿ 4,467.30 | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 62 วัน | - | 102 | 368 | 7.6 | [อื่น ๆ] โพลีโพรพีลีน นท น ฝนและแดด | สีดำ | ทนสารเคมี / ความหน่วงไฟ / ทนต่อสภาวะอากาศ | UL94HB | CE | - | - | - | - | - | -59 ถึง +115 | ||
฿ 4,059.13 | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 102 | 368 | 7.6 | [อื่น ๆ] โพลีโพรพีลีน | [อื่น ๆ] สีเขียว | ทนสารเคมี / ความหน่วงไฟ | UL94HB | CE | - | - | - | - | - | -59 ถึง +115 | ||
฿ 22,076.00 | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | - | 102 | 368 | 4.8 | [อื่น ๆ] โพลีโพรพีลีน นท น ฝนและแดด | สีดำ | ทนสารเคมี / ความหน่วงไฟ / ทนต่อสภาวะอากาศ | UL94HB | CE | - | - | - | - | - | -59 ถึง +115 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง