(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ซิปไทด์ที่ตรวจสอบอย่างละเอียดและเป็นไปตามมาตรฐานที่รับรองความปลอดภัยตามข้อมูลสนับสนุน
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับยึดสายไฟกับแผงผนังเพดาน ฯลฯ
·ส่วน หัว ของ ซิป ผูก โค้งงอได้ง่ายเพื่อให้สามารถมัดได้แม้จะ แคลมป์ยึด แล้วก็ตาม
รหัสสินค้า |
---|
PLT3H-L |
PLT3H-TL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | วัสดุ | สี | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | มาตรฐาน ตัวแทน | คุณสมบัติ | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง (N) | สภาพแวดล้อม สเปค | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด) (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 948.18 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 76 | 290 | 7.6 | [ไนล่อน] ไนล่อน 66 | [อื่น ๆ] โดยธรรมชาติ | ความหน่วงไฟ | UL94V-2 | UL / CUL / CSA | หนัก | - | - | - | - | - | -60 ถึง +85 | ||
฿ 4,250.00 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 76 | 290 | 7.6 | [ไนล่อน] ไนล่อน 66 | [อื่น ๆ] โดยธรรมชาติ | ความหน่วงไฟ | UL94V-2 | UL / CUL / CSA | หนัก | - | - | - | - | - | -60 ถึง +85 |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง