1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Cable Ties/ เคเบิ้ลไทร์/สายรัดพลาสติก ไนล่อน【25-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • Cable Ties/ เคเบิ้ลไทร์/สายรัดพลาสติก ไนล่อน
  • Cable Ties/ เคเบิ้ลไทร์/สายรัดพลาสติก ไนล่อน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 89.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

ซิปไทด์ที่ตรวจสอบอย่างละเอียดและเป็นไปตามมาตรฐานที่รับรองความปลอดภัยตามข้อมูลสนับสนุน

[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับยึดสายไฟกับแผงผนังเพดาน ฯลฯ
·ส่วน หัว ของ ซิป ผูก โค้งงอได้ง่ายเพื่อให้สามารถมัดได้แม้จะ แคลมป์ยึด แล้วก็ตาม

รหัสสินค้า
PLT2M-M8
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
วัสดุ สี ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) มาตรฐาน ตัวแทน คุณสมบัติ ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความทนต่อแรงดึง
(N)
สภาพแวดล้อม สเปค JAN Code รหัสของทรัสโก้ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)
(°C)

฿ 4,065.18

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -512032.5[ไนล่อน] ไนล่อน 66[สีเทา] สีเทาความหน่วงไฟUL94V-2UL / CUL / CSAขนาดเล็ก------60 ถึง +85

กำลังโหลด …

  1. 1