1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิลไทร์ไนล่อนแบบ Lashing【25-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

เคเบิลไทร์ไนล่อนแบบ Lashing
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,519.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

มีการกำกับดูแลการผลิตที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน สินค้านี้คือซิปไทร์ที่มีข้อมูลมากมายรองรับ ทำให้คุณใช้ได้อย่างไม่ต้องกังวล

[คุณสมบัติ]
· สายรัดแบบ Lashing เหมาะกับการยึดวัตถุ เช่น สายไฟเข้ากับถาดเคเบิลและสายไฟหนา
· เมื่อเทียบกับซิปไทร์โลหะ สินค้านี้มีความคุ้มค่าและใช้งานง่าย
· สามารถเก็บความยาวส่วนเกินไว้ในตัวล็อคตรงส่วนปลายได้
นอกจากนี้ยังมีชนิดที่ไม่มีตัวล็อค

รหัสสินค้า
PLT2EH-C
PLT3EH-NB-C0
PLT8EH-C
PLT8EH-Q0
PLT10EH-C
PLT10EH-C0
PLT10EH-Q0
PLT12EH-C
PLT12EH-Q0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
วัสดุ สี ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) คุณสมบัติ

฿ 2,273.03

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -51229[ไนล่อน] ไนล่อน 66[อื่น ๆ] โดยธรรมชาติความหน่วงไฟUL94V-2หนักเป็นพิเศษ

฿ 2,898.10

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

2 วัน -84310[ไนล่อน] ไนล่อน ทนฝนและแดด 66สีดำทนต่อสภาวะอากาศ / ความหน่วงไฟUL94HBชนิดไม่มีตัวล็อค หนักเป็นพิเศษ

฿ 5,013.35

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -203719[ไนล่อน] ไนล่อน 66[อื่น ๆ] โดยธรรมชาติความหน่วงไฟUL94V-2หนักเป็นพิเศษ

฿ 1,519.62

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10203719[ไนล่อน] ไนล่อน ทนฝนและแดด 66สีดำทนต่อสภาวะอากาศ / ความหน่วงไฟUL94HBหนักเป็นพิเศษ

฿ 5,752.76

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

2 วัน 10254869[ไนล่อน] ไนล่อน 66[อื่น ๆ] โดยธรรมชาติความหน่วงไฟUL94V-2หนักเป็นพิเศษ

฿ 9,059.96

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10254869[ไนล่อน] ไนล่อน ทนฝนและแดด 66สีดำทนต่อสภาวะอากาศ / ความหน่วงไฟUL94HBหนักเป็นพิเศษ

฿ 2,618.91

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 10254869[ไนล่อน] ไนล่อน ทนฝนและแดด 66สีดำทนต่อสภาวะอากาศ / ความหน่วงไฟUL94HBหนักเป็นพิเศษ

฿ 6,476.73

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

62 วัน -3051019[ไนล่อน] ไนล่อน 66[อื่น ๆ] โดยธรรมชาติความหน่วงไฟUL94V-2หนักเป็นพิเศษ

฿ 2,907.02

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

25 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 103051019[ไนล่อน] ไนล่อน ทนฝนและแดด 66สีดำทนต่อสภาวะอากาศ / ความหน่วงไฟUL94HBหนักเป็นพิเศษ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(มิลลิเมตร) 12.7 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(°C) -59 ถึง +85