1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายรัดสแตนเลสเคลือบไนล่อน 11【50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

สายรัดสแตนเลสเคลือบไนล่อน 11
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,862.60/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

นี่คือสายรัดสแตนเลสพร้อมระบบบอลล็อค สินค้านี้มีแรงยึดที่แข็งแรงและสามารถยึดได้ง่าย รวดเร็ว และปลอดภัย

[คุณสมบัติ]
· การเคลือบพื้นผิวไนล่อน 11 ป้องกันความเสียหายต่อสายที่มัดรวม
· ให้ความเป็นฉนวนระหว่างโลหะชนิดต่างกัน
· สินค้านี้มีความทนทานต่อการกัดกร่อนจากสเปรย์เกลือที่ดีเยี่ยม
· ไนล่อน 11 มีคุณสมบัติในการดับไฟเองและเป็นวัสดุที่ไม่มีฮาโลเจน

รหัสสินค้า
MLTC2H-LP316
MLTC4H-LP316
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)

฿ 3,862.60

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

2 วัน 51201

฿ 4,527.77

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

2 วัน 102363

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความกว้าง(มิลลิเมตร) 7.9 วัสดุ Nylone 11 + 316 สเตนเลส สี สีดำ
ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม ความหน่วงไฟ เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) NA ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)(°C) -40 ถึง +140