1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิลไทร์ Pan-Ty Tefzel【50-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

เคเบิลไทร์ Pan-Ty Tefzel
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,589.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· แข็งแกร่งต่อรังสีแกมมา และมีความโดดเด่นในด้านการทนสภาพอากาศ ทนรังสียูวี และทนต่อสารเคมี
· เหมาะสำหรับใช้งานที่อุณหภูมิสูง อุณหภูมิใช้งานสูงสุดคือ 170°C
· Tefzel ไม่ลามไฟเพื่อให้สอดคล้องกับ UL94V-0
· สี Aquablue และสีธรรมชาติมีให้เลือกขึ้นอยู่กับประเภท
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้งานที่อุณหภูมิสูง

คุณสมบัติ

● ทนสารเคมี ดีเยี่ยม ต้านทาน รังสีอุลตร้าไวโอเลต ทนสภาพอากาศ และทนต่อรังสีแกมมา
● สอดคล้องกับ 94 V-0 พร้อมด้วยการหน่วงการติดไฟของ UL
● อุณหภูมิการทำงานสูงสุดคือ 170 °และเหมาะสำหรับการใช้งานที่อุณหภูมิสูง

การใช้งาน

● โรงงานกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม, โรงงานเคมี, อุปกรณ์แหล่งจ่าย นิวเคลียร์, สารเคมี, สถานที่ที่จำเป็นต้องทนความร้อน

สเปค

● สำหรับในร่ม กลางแจ้ง 
● ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน: -60 ถึง 170°C
● สินค้ามาตรฐาน UL 
● มาตรฐาน CSA

วัสดุ

● Tefzel (ฟลูออโรคาร์บอน เรซิ่น)

คำเตือน

● Tefzel เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ DUPONT CO., LTD.
รหัสสินค้า
PLT1M-M79
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
วัสดุ สี ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) มาตรฐาน ตัวแทน เครื่องมือ แนะนำ คุณสมบัติ ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความทนต่อแรงดึง
(N)
สภาพแวดล้อม สเปค JAN Code รหัสของทรัสโก้ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)
(°C)

฿ 21,358.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 10221022.5-[อื่น ๆ] โดยธรรมชาติ-----1.180-0074983332915403-7146-60 ถึง 170

กำลังโหลด …

  1. 1

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PLT1M-M79 ในชุด เคเบิลไทร์ Pan-Ty Tefzel

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
PLT1M-C76
PLT1M-M76
PLT2I-C76
PLT2I-M76
PLT2I-M79
PLT2S-C76
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
วัสดุ สี ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) มาตรฐาน ตัวแทน เครื่องมือ แนะนำ คุณสมบัติ ความหนา
(มิลลิเมตร)
ความทนต่อแรงดึง
(N)
สภาพแวดล้อม สเปค JAN Code รหัสของทรัสโก้ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)
(°C)

฿ 1,589.95

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10221022.5ฟลูออโรเรซิ่น[อื่น ๆ] น้ำทะเลสีฟ้าทนสารเคมี / ความหน่วงไฟ / ทนต่อสภาวะอากาศUL94V-0UL / CUL / CSAGTS/PTSขนาดเล็ก------59 ถึง +170

฿ 19,505.00

1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 10221022.5ฟลูออโรเรซิ่น[อื่น ๆ] น้ำทะเลสีฟ้าทนสารเคมี / ความหน่วงไฟ / ทนต่อสภาวะอากาศUL94V-0UL / CUL / CSAGTS/PTSขนาดเล็ก------59 ถึง +170

฿ 5,854.00

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 10512033.4ฟลูออโรเรซิ่น[อื่น ๆ] น้ำทะเลสีฟ้าทนสารเคมี / ความหน่วงไฟ / ทนต่อสภาวะอากาศUL94V-0UL / CUL / CSAGTS/PTSกลาง------59 ถึง +170

฿ 48,758.00

1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน -512033.4ฟลูออโรเรซิ่น[อื่น ๆ] น้ำทะเลสีฟ้าทนสารเคมี / ความหน่วงไฟ / ทนต่อสภาวะอากาศUL94V-0UL / CUL / CSAGTS/PTSกลาง------59 ถึง +170

฿ 46,437.00

1 แพ็ค

1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน -512033.4ฟลูออโรเรซิ่น[อื่น ๆ] โดยธรรมชาติทนสารเคมี / ความหน่วงไฟ / ทนต่อสภาวะอากาศUL94V-0UL / CUL / CSAGTS/PTSกลาง------59 ถึง +170

฿ 5,822.94

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน 10481884.8ฟลูออโรเรซิ่น[อื่น ๆ] น้ำทะเลสีฟ้าทนสารเคมี / ความหน่วงไฟ / ทนต่อสภาวะอากาศUL94V-0UL / CUL / CSAGTS/PTSมาตรฐาน------59 ถึง +170