(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· แข็งแกร่งต่อรังสีแกมมา และมีความโดดเด่นในด้านการทนสภาพอากาศ ทนรังสียูวี และทนต่อสารเคมี
· เหมาะสำหรับใช้งานที่อุณหภูมิสูง อุณหภูมิใช้งานสูงสุดคือ 170°C
· Tefzel ไม่ลามไฟเพื่อให้สอดคล้องกับ UL94V-0
· สี Aquablue และสีธรรมชาติมีให้เลือกขึ้นอยู่กับประเภท
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับใช้งานที่อุณหภูมิสูง
รหัสสินค้า |
---|
PLT3S-M79 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | วัสดุ | สี | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | มาตรฐาน ตัวแทน | เครื่องมือ แนะนำ | คุณสมบัติ | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง (N) | สภาพแวดล้อม สเปค | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด) (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 97,506.00 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 76 | 295 | 4.8 | - | [อื่น ๆ] โดยธรรมชาติ | - | - | UL / CSA | - | - | 1.5 | 222 | สำหรับการใช้งานทั้งในร่ม / กลางแจ้ง | - | 403-7316 | -60 ถึง 170 |
กำลังโหลด …
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน PLT3S-M79 ในชุด เคเบิลไทร์ Pan-Ty Tefzel
รหัสสินค้า |
---|
PLT2I-C76 |
PLT2I-M76 |
PLT2I-M79 |
PLT4H-L76 |
PLT4H-TL76 |
PLT4S-C76 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | วัสดุ | สี | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | มาตรฐาน ตัวแทน | เครื่องมือ แนะนำ | คุณสมบัติ | ความหนา (มิลลิเมตร) | ความทนต่อแรงดึง (N) | สภาพแวดล้อม สเปค | JAN Code | รหัสของทรัสโก้ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด) (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,854.00 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 10 | 51 | 203 | 3.4 | ฟลูออโรเรซิ่น | [อื่น ๆ] น้ำทะเลสีฟ้า | ทนสารเคมี / ความหน่วงไฟ / ทนต่อสภาวะอากาศ | UL94V-0 | UL / CUL / CSA | GTS/PTS | กลาง | - | - | - | - | - | -59 ถึง +170 | ||
฿ 48,758.00 | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 51 | 203 | 3.4 | ฟลูออโรเรซิ่น | [อื่น ๆ] น้ำทะเลสีฟ้า | ทนสารเคมี / ความหน่วงไฟ / ทนต่อสภาวะอากาศ | UL94V-0 | UL / CUL / CSA | GTS/PTS | กลาง | - | - | - | - | - | -59 ถึง +170 | ||
฿ 46,437.00 | 1 แพ็ค | 1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 51 | 203 | 3.4 | ฟลูออโรเรซิ่น | [อื่น ๆ] โดยธรรมชาติ | ทนสารเคมี / ความหน่วงไฟ / ทนต่อสภาวะอากาศ | UL94V-0 | UL / CUL / CSA | GTS/PTS | กลาง | - | - | - | - | - | -59 ถึง +170 | ||
฿ 15,116.00 | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | 102 | 371 | 7.6 | ฟลูออโรเรซิ่น | [อื่น ๆ] น้ำทะเลสีฟ้า | ทนสารเคมี / ความหน่วงไฟ / ทนต่อสภาวะอากาศ | UL94V-0 | UL / CUL / CSA | GTH/PTH | หนัก | - | - | - | - | - | -59 ถึง +170 | ||
฿ 67,327.00 | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | - | 102 | 371 | 7.6 | ฟลูออโรเรซิ่น | [อื่น ๆ] น้ำทะเลสีฟ้า | ทนสารเคมี / ความหน่วงไฟ / ทนต่อสภาวะอากาศ | UL94V-0 | UL / CUL / CSA | GTH/PTH | หนัก | - | - | - | - | - | -59 ถึง +170 | ||
฿ 11,703.00 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 102 | 371 | 4.8 | ฟลูออโรเรซิ่น | [อื่น ๆ] น้ำทะเลสีฟ้า | ทนสารเคมี / ความหน่วงไฟ / ทนต่อสภาวะอากาศ | UL94V-0 | UL / CUL / CSA | GTS/PTS | มาตรฐาน | - | - | - | - | - | -59 ถึง +170 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง