(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เคเบิลไทร์ไนล่อนชนิดแคลมป์ที่สามารถยึดได้ทุกที่ด้วยการขันสกรู
[คุณสมบัติ]
· เคเบิลไทร์พร้อมรูสกรู
· รูสกรูติดตั้งถูกทำขึ้นในชิ้นเดียวสำหรับการจับเป็นกลุ่มและยึด
· ส่วนหัวโค้งงอได้ง่าย และสามารถงอได้แม้จะยึดแคลมป์แล้วก็ตาม
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์เมื่อยึดสายไฟฟ้ากับพาแนล ผนัง เพดาน และอื่นๆ
รหัสสินค้า |
---|
PLC4H-S25-L0 |
PLC4H-S25-TL0 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | วัสดุ | สี | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | มาตรฐาน ตัวแทน | เครื่องมือ แนะนำ | สกรู ใช้ | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด) (°C) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,997.46 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 102 | 384 | 7.6 | [ไนล่อน] ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | สีดำ | ทนต่อสภาวะอากาศ / ทนความร้อน / ความหน่วงไฟ | UL94HB | - | GTH/PTH | สกรู M6 | -60 ถึง +85 | ||
฿ 8,216.47 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 102 | 384 | 7.6 | [ไนล่อน] ไนล่อน ทนฝนและแดด 66 | สีดำ | ทนต่อสภาวะอากาศ / ทนความร้อน / ความหน่วงไฟ | UL94HB | - | GTH/PTH | สกรู M6 | -60 ถึง +85 |
กำลังโหลด …
ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | ยึดด้วย สกรู |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง