1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิลไทร์ไนล่อน ชนิดแคลมป์ Pan-Ty【50-1,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

เคเบิลไทร์ไนล่อน ชนิดแคลมป์ Pan-Ty
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 557.88/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เคเบิลไทร์ไนล่อนชนิดแคลมป์ที่สามารถยึดได้ทุกที่ด้วยการขันสกรู
[คุณสมบัติ]
· เคเบิลไทร์พร้อมรูสกรู
· รูสกรูติดตั้งถูกทำขึ้นในชิ้นเดียวสำหรับการจับเป็นกลุ่มและยึด
· ส่วนหัวโค้งงอได้ง่าย และสามารถงอได้แม้จะยึดแคลมป์แล้วก็ตาม
[การใช้งาน]
· มีประโยชน์เมื่อยึดสายไฟฟ้ากับพาแนล ผนัง เพดาน และอื่นๆ

รหัสสินค้า
PLC4H-S25-L
PLC4H-S25-TL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
วัสดุ สี ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) มาตรฐาน ตัวแทน เครื่องมือ แนะนำ สกรู ใช้ ช่วง อุณหภูมิใช้งาน (ขั้นต่ำ - สูงสุด)
(°C)

฿ 2,005.00

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

12 วัน -1023847.6[ไนล่อน] ไนล่อน 66[อื่น ๆ] โดยธรรมชาติทนความร้อน / ความหน่วงไฟUL94V-2UL / CUL / CSAGTH/PTHสกรู M6-60 ถึง +85

฿ 7,484.25

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

250 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -1023847.6[ไนล่อน] ไนล่อน 66[อื่น ๆ] โดยธรรมชาติทนความร้อน / ความหน่วงไฟUL94V-2UL / CUL / CSAGTH/PTHสกรู M6-60 ถึง +85

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน ยึดด้วย สกรู