(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
- PLC Motion CPU MELSEC-Q รุ่น Q173D/Q172D จาก Mitsubishi electric
- ใช้งานร่วมกับ PLC (แพลตฟอร์ม) รุ่น Q ในระบบ multiple CPU
- สามารถเลือก CPU โมดูลให้เหมาะกับการใช้งานของ PLC และส่วนควบคุมการเคลื่อนที่ได้
- ควบคุมได้มากสุดถึง 96 แกนต่อระบบโดยใช้ Multiple Motion CPUs (ใช้โมดูล Q173DCPU 3เครื่อง)
- ประสิทธิภาพการเคลื่อนที่เพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวและเวลาที่ใช้ในการประมวลผลการเคลื่อนที่ (Motion SFC) ลดลงเหลือเพียง 1/4
- เพิ่มประสิทธิภาพในการดีบักโดยการลดเวลา อ่าน/เขียน โปรแกรมลงเหลือเพียง 1/3
ลักษณะภายนอกของ Q173DCPU
Drawing ระบุขนาดของ Q173DCPU
รายการ | สเปค | |
---|---|---|
Q173DCPU | ||
จำนวนแกนอุปกรณ์ควบคุม | สูงสุด 32 แกน | |
ระยะเวลาทำงาน (ค่าเริ่มต้น) | SV13 | 0.44 มิลลิวินาที / 1 ถึง 6 แกน 0.88 มิลลิวินาที / 7 ถึง 18 แกน 1.77 มิลลิวินาที / 19 ถึง 32 แกน |
SV22 | 0.44 มิลลิวินาที / 1 ถึง 4 แกน 0.88 มิลลิวินาที / 5 ถึง 12 แกน 1.77 มิลลิวินาที / 13 ถึง 28 แกน 3.55 มิลลิวินาที / 29 ถึง 32 แกน | |
SV43 | ||
เซอร์โวแอมป์ | เชื่อมต่อเซอร์โวแอมพลิฟายเออร์กับ SSCNET III (2 ระบบ) | |
อุปกรณ์ต่อพ่วง I/F | ผ่านซีเควนเซอร์ CPU (USB/RS-232) | |
ฟังก์ชั่นการทำงานสำหรับพัลส์แบบแมนวล | สามารถใช้ 3 เครื่องกำเนิดพัลส์แบบแมนนวลได้ | |
ฟังก์ชั่นการทำงานของตัวถอดรหัสแบบซิงโครนัส | ใช้ตัวถอดรหัสแบบซิงโครนัสได้ 12 ยูนิต*1 (เมื่อใช้ SV22) | |
หน่วยที่จัดการได้ | Q172DLX | สูงสุด 4 ยูนิต / CPU |
Q172DEX | สูงสุด 6 ยูนิต / CPU (เมื่อใช้ SV22) | |
Q173DPX | สูงสุด 4 ยูนิต / CPU (เมื่อใช้ตัวถอดรหัสแบบซิงโครนัส INC ใน SV22) | |
สูงสุด 1 ยูนิต / หน่วยประมวลผล(CPU) (เมื่อใช้เฉพาะเครื่องกำเนิดพัลส์แบบแมนนวลเท่านั้น) | ||
QX□/QX□-S1/QY□/QH□/QX□Y□ | รวมสูงสุด 256 จุด / CPU | |
Q6□AD□/Q6□AD-□/Q6□DA□/Q6□DA-□ | ||
QI60 | สูงสุด 1 ยูนิต / CPU | |
จำนวนขั้นตอนฐานรอง/แผ่นรองขยาย | สูงสุด 7 ขั้นตอน | |
การใช้กระแสไฟฟ้าไฟ DC 5V [A] | 1.25 | |
น้ำหนัก [กิโลกรัม] | 0.33 | |
ขนาดภายนอก [มม.] | 98 (H) × 27.4 (W) × 119.3 (D) |
ลักษณะภายนอกของ Q172DCPU
Drawing ระบุขนาดของ Q172DCPU
รายการ | สเปค | |
---|---|---|
Q172DCPU | ||
จำนวนแกนอุปกรณ์ควบคุม | สูงสุด 8 แกน | |
ระยะเวลาทำงาน (ค่าเริ่มต้น) | SV13 | 0.44 มิลลิวินาที / 1 ถึง 6 แกน 0.88 มิลลิวินาที / 7 ถึง 8 แกน |
SV22 | 0.44 มิลลิวินาที / 1 ถึง 4 แกน 0.88 มิลลิวินาที / 5 ถึง 8 แกน | |
SV43 | ||
เซอร์โวแอมป์ | เชื่อมต่อเซอร์โวแอมพลิฟายเออร์กับ SSCNET III (1 ระบบ) | |
อุปกรณ์ต่อพ่วง I/F | ผ่านซีเควนเซอร์ CPU (USB/RS-232) | |
ฟังก์ชั่นการทำงานสำหรับพัลส์แบบแมนวล | สามารถใช้ 3 เครื่องกำเนิดพัลส์แบบแมนนวลได้ | |
ฟังก์ชั่นการทำงานของตัวถอดรหัสแบบซิงโครนัส | ใช้ตัวถอดรหัสแบบซิงโครนัส ได้ 8 ยูนิต *1 (เมื่อใช้ SV22) | |
หน่วยที่จัดการได้ | Q172DLX | สูงสุด 1 ยูนิต / CPU |
Q172DEX | สูงสุด 4 ยูนิต / CPU (เมื่อใช้ SV22) | |
Q173DPX | สูงสุด 3 ยูนิต / CPU (เมื่อใช้ตัวถอดรหัสแบบซิงโครนัส INC ใน SV22) | |
สูงสุด 1 ยูนิต / หน่วยประมวลผล(CPU) (เมื่อใช้เฉพาะเครื่องกำเนิดพัลส์แบบแมนนวลเท่านั้น) | ||
QX□/QX□-S1/QY□/QH□/QX□Y□ | รวมสูงสุด 256 จุด / CPU | |
Q6□AD□/Q6□AD-□/Q6□DA□/Q6□DA-□ | ||
QI60 | สูงสุด 1 ยูนิต / CPU | |
จำนวนขั้นตอนฐานรอง/แผ่นรองขยาย | สูงสุด 7 ขั้นตอน | |
การใช้กระแสไฟฟ้าไฟ DC 5V [A] | 1.25 | |
น้ำหนัก [กิโลกรัม] | 0.33 | |
ขนาดภายนอก [มม.] | 98 (H) × 27.4 (W) × 119.3 (D) |
รหัสสินค้า |
---|
Q172DCPU |
Q172DCPU-S1 |
Q173DCPU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนแกนควบคุมสูงสุด (แกน) | จำนวนระบบ SSCNETIII / SSCNET | ฟังก์ชั่น ตรวจสอบสัญญาณความปลอดภัย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 86,445.00 ฿ 57,632.88 | INVERTER OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 8 | ระบบ SSCNETⅢ 1 | NA | ||
฿ 92,400.00 ฿ 61,603.08 | INVERTER OPTION | 1 ชิ้น | 58 วัน | 8 | ระบบ SSCNETⅢ 1 | มี | ||
฿ 143,938.00 ฿ 95,963.46 | INVERTER OPTION | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 32 | ระบบ SSCNETⅢ 2 | NA |
กำลังโหลด …
ใช้ SV13 / SV22 (รองรับการใช้งาน การเคลื่อนไหว SFC) | ○ | ขนาดโปรแกรมเซอร์โว(ขั้น k) | 16 | ตัวแทน มาตรฐาน | UL / CE |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง