1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ผูกติดกับต้นไม้เฟอร์ภายในฟันปลา【100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CABLE ACCESSARY CABLE TIE

ผูกติดกับต้นไม้เฟอร์ภายในฟันปลา
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,053.76/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับยึดติดกับ เคสคอมพิวเตอร์ แผงผนัง ฯลฯ
เข็มขัดรัดสายไฟ และ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ สายรัดสายไฟ Insulok
· รูปทรง เข็มขัดรัดสายไฟ รองรับการใช้งาน กับความหนาของ แผ่นเพลท หลากหลายซึ่งช่วยลดจำนวนชิ้นส่วน

รหัสสินค้า
T30RFT4-HSW
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(mm)
ความกว้าง
(mm)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)
(°C)
ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) ห่วง ความทนต่อแรงดึง
(N)
รูติดตั้ง ⌀
(มิลลิเมตร)
ความหนาของแผงยึดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
บังคับขนาด สกรู

฿ 1,053.76

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน -1523.53.515231110ทนต่อสภาพอากาศ/ทนความร้อนUL94V-21353.3 ถึง 4.03M4

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน สี สีดำ จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 100 ชิ้น
วัสดุ ไนล่อน 66 ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) -40 ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน บุชชิ่งติดตั้ง

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T30RFT4-HSW ในชุด ผูกติดกับต้นไม้เฟอร์ภายในฟันปลา

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
T30RFT5-HSB
T50RFT7-HSB
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(mm)
ความกว้าง
(mm)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางวง
(มิลลิเมตร)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด)
(°C)
ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) ห่วง ความทนต่อแรงดึง
(N)
รูติดตั้ง ⌀
(มิลลิเมตร)
ความหนาของแผงยึดสูงสุด
(มิลลิเมตร)
บังคับขนาด สกรู

฿ 1,142.86

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 101523.53.515231105ทนความร้อนUL94HB1354.5-5.03M6

฿ 1,409.53

1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 3 วัน 102024.64.620245105ทนความร้อนUL94V-22256.5 ถึง 7.07M8