(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
·ใช้สำหรับยึดติดกับ เคสคอมพิวเตอร์ แผงผนัง ฯลฯ
เข็มขัดรัดสายไฟ และ ผลิตภัณฑ์ ประกอบ สายรัดสายไฟ Insulok
· รูปทรง เข็มขัดรัดสายไฟ รองรับการใช้งาน กับความหนาของ แผ่นเพลท หลากหลายซึ่งช่วยลดจำนวนชิ้นส่วน
รหัสสินค้า |
---|
T30RFT5-HSB |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (mm) | ความกว้าง (mm) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด) (°C) | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | ห่วง ความทนต่อแรงดึง (N) | รูติดตั้ง ⌀ (มิลลิเมตร) | ความหนาของแผงยึดสูงสุด (มิลลิเมตร) | บังคับขนาด สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,142.86 | CABLE ACCESSARY CABLE TIE | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 152 | 3.5 | 3.5 | 152 | 31 | 105 | ทนความร้อน | UL94HB | 135 | 4.5-5.0 | 3 | M6 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | ไนลอน | สี | สีดำ | จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) | 100 ชิ้น |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | ไนล่อน 66 | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (นาที)(°C) | -40 | ฟังก์ชั่น พิเศษ / การใช้งาน | บุชชิ่งติดตั้ง |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน T30RFT5-HSB ในชุด ผูกติดกับต้นไม้เฟอร์ภายในฟันปลา
รหัสสินค้า |
---|
T30RFT4-HSW |
T50RFT7-HSB |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความยาวโดยรวม (mm) | ความกว้าง (mm) | ความกว้าง (มิลลิเมตร) | ความยาวรวม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางวง (มิลลิเมตร) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (สูงสุด) (°C) | ความต้านทานต่อสภาพแวดล้อม | เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) | ห่วง ความทนต่อแรงดึง (N) | รูติดตั้ง ⌀ (มิลลิเมตร) | ความหนาของแผงยึดสูงสุด (มิลลิเมตร) | บังคับขนาด สกรู |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,053.76 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | - | 152 | 3.5 | 3.5 | 152 | 31 | 110 | ทนต่อสภาพอากาศ/ทนความร้อน | UL94V-2 | 135 | 3.3 ถึง 4.0 | 3 | M4 | ||
฿ 1,409.53 | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | 202 | 4.6 | 4.6 | 202 | 45 | 105 | ทนความร้อน | UL94V-2 | 225 | 6.5 ถึง 7.0 | 7 | M8 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง