1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สแน็ปเปอร์ (แคลมป์รัดท่อ) Insulok, เกรดมาตรฐาน

สแน็ปเปอร์ (แคลมป์รัดท่อ) Insulok, เกรดมาตรฐาน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,752.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สแน็ปเปอร์ตัวนี้เป็นแคลมป์รัดท่อเรซิ่นที่ทำจากพลาสติกขึ้นรูป
· สามารถหนีบได้ง่ายกว่าชนิดสกรูโลหะทั่วไป และไม่เกิดสนิม
· สามารถปลดออกแล้วนำมาใช้ใหม่ได้ มีคุณสมบัติทนด่าง น้ำมัน และน้ำเกลือได้เหนือกว่า
· สามารถติดตั้งได้ด้วยเครื่องมือสำหรับหนีบสแน็ปเปอร์ด้วยมือ
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับเครื่องจักรไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องจักรอุตสาหกรรม และอื่นๆ

รหัสสินค้า
SNP-24SALE
SNP-28SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาว
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางวง - ขั้นต่ำ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางวง - สูงสุด
(มิลลิเมตร)

฿ 1,752.39

฿ 979.41

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1038.425.528.5

฿ 2,133.34

฿ 1,172.48

CABLE ACCESSARY CABLE TIE 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1040.328.532.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี สีขาว วัสดุ โพลีอะซีทัล เกรด มาตรฐาน
เกรดสารหน่วงไฟ (วัตถุดิบหลัก) UL94HB ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -50 ถึง +95 วิธีการแก้ไข การหนีบ