1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ชนิดแผ่นเพลท เกอร์ แบบ มาร์คกิ้ง【1-100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

ชนิดแผ่นเพลท เกอร์ แบบ มาร์คกิ้ง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 761.91/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

แผ่นเพลท ที่ระบุและยึดร่วมกับ สายรัดสายไฟ Insulok* ·เน็คไทแยกจำหน่าย

[คุณสมบัติ]
·การจำแนกประเภทการติดฉลากและการระบุสายไฟ ฯลฯ
แผ่นเพลท ที่ระบุและยึดร่วมกับ สายรัดสายไฟ Insulok
เนื่องจากส่วนของแท็กมีขนาดใหญ่จึงสามารถแสดงข้อมูลได้มากขึ้น
โปรดทำเครื่องหมายโดยใช้ เครื่องจักร ประทับหรือเครื่องหมาย น้ำมัน
ประเภทที่ รองรับการใช้งาน:T18, T25, T30, T40, T50, T60

รหัสสินค้า
FMP35SALE
IMP-1.5SALE
IMP-1.75
IMP-2.0SALE
IMP-2.5
IMP-2.5-W
IMP-3.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความยาวโดยรวม
(mm)
ความกว้าง
(mm)
ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
สี ความยาวรวม
(มิลลิเมตร)

฿ 761.91

฿ 367.55

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1035.01313.0นมขาว35.0

฿ 1,066.67

฿ 556.16

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1038.119.319.3สีขาว38.1

฿ 1,225.68

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1044.519.319.3สีขาว44.5

฿ 1,219.05

฿ 666.09

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 1050.819.319.3สีขาว50.8

฿ 1,703.77

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1063.819.319.3สีขาว63.8

฿ 2,597.06

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1064.044.744.7สีขาว64.0

฿ 2,053.87

CABLE ACCESSARY ACCESSARY 1 แพ็ค

100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

3 วัน 1089.219.319.3สีขาว89.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ไนลอน จำนวนพร้อมแพ็ค(ชิ้น) 100 วัสดุ ไนล่อน 66