1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปืนดึงเคเบิลไทร์แบบใช้ลม Tymate MK7P

TOOL FOR WIIRING

ปืนดึงเคเบิลไทร์แบบใช้ลม Tymate MK7P
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 64,126.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

รวดเร็ว เชื่อถือได้ และมั่นคงในตัวเดียว ปืนดึงเคเบิลไทร์แบบใช้ลมตัวนี้พัฒนามาเพื่อใช้ที่หน้างานที่จำเป็นต้องทำการรัดบ่อยๆ

[คุณสมบัติ]
· ใช้งานได้ง่ายเพียงกดปุ่ม เพื่อการรัดที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
· สินค้านี้จะช่วยลดความเมื่อยล้าที่เกิดจากการใช้งานเป็นเวลานาน
· ด้ามจับได้รับการออกแบบตามหลักสรีรศาสตร์ มีน้ำหนักเบากว่าเครื่องมือนิวเมติกส์ทั่วไป ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน
· สามารถปรับแรงรัดได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
· น้ำหนัก: 397 ก.
· หน้ากว้างของสายรัด Insulok: 2.2 ถึง 5.0 มม.
· ความดันลม: 5 ถึง 6 atm

รหัสสินค้า
MK7P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 64,126.22

TOOL FOR WIIRING 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

คุณสมบัติ ประเภท ก้านโยก นุ่ม ความยาว(mm) 206 การทำงาน อัตโนมัติ
การทำงาน เครื่องมือนิวเมติกส์ การตั้งค่า ความแข็งแรงในการขันแน่น มี สายรัดสายไฟ Insulok ความกว้าง ผูก / เส้นผ่าศูนย์กลางรวม(มิลลิเมตร) 2.2 ถึง 5.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MK7P ในชุด ปืนดึงเคเบิลไทร์แบบใช้ลม Tymate MK7P