1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สกรู สายดิน ด์ BP46-M (M5, M6)【30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES

สกรู สายดิน ด์ BP46-M (M5, M6)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 531.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· SMES -M เป็น สกรู สายดิน ด์ 3 ชิ้นที่ใช้งานได้สูง

รหัสสินค้า
BP46-M510
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 531.22

CONTROL CONSOLE ACCESSORIES 1 แพ็ค

30 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ เหล็ก กระบวนการเตรียมผิว สีหรือ พื้นผิว ชุบผิวสีเขียว จำนวนพร้อมแพ็ค 30 ชิ้น
บทคัดย่อ ±3 จุด โบลท์หกเหลี่ยม M5-10

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BP46-M510 ในชุด สกรู สายดิน ด์ BP46-M (M5, M6)