1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ปากคีบปลายเล็ก ร้อน (สถานี desoldering HS-401)

TOOL FOR WIRING

ปากคีบปลายเล็ก ร้อน (สถานี desoldering HS-401)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,734.68/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

HS-401 ช่วยให้ผู้ใช้สามารถจับชิ้นส่วน ชิป IC บนพื้นผิวที่มีความหนาแน่นสูงได้เหมาะสำหรับใช้กับ บัดกรี ปลอดสารตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี■สเปค ปลั๊ก 3 ขาพิน■สายพาวเวอร์:1 ม

[คุณสมบัติ]
·พื้นผิวที่มีความหนาแน่นสูงของ SMD มีความหนาแน่นมากขึ้นเรื่อย ๆ และระยะห่างระหว่าง ส่วนประกอบ เล็กลงเรื่อย ๆ ทำให้ความต้องการ เครื่องมือ ที่ใช้กับ ความแม่นยำ จุด ขาพิน เพิ่มขึ้น
· ปากคีบปลายเล็ก ร้อนช่วยแก้ปัญหานี้ได้
· เครื่องมือ ซ่อมแซม SMD ที่สามารถจับชิ้นส่วน ชิป IC ได้

รหัสสินค้า
HS-401
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 14,734.68

TOOL FOR WIRING 1 ชิ้น 20 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดแรงดันไฟฟ้า(V) AC 100-240 อุณหภูมิสูงสุด(°C) 600 ปลอดสารตะกั่ว สอดคล้องกับ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HS-401 ในชุด ปากคีบปลายเล็ก ร้อน (สถานี desoldering HS-401)