(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์กันน้ำ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ตามซีรี่ส์ NRW ที่สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างวงจรป้องกัน: โครงสร้าง หน้าสัมผัส กับ สายดิน ที่มีลำดับ (หน้าสัมผัส ที่มีความสำคัญ)
· คอนเนคเตอร์กันน้ำ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ที่ใช้พลาสติกความแข็งแรงสูงพร้อมความ ทนสภาพอากาศ ที่ดีเยี่ยมสำหรับเปลือก
· ผลิตภัณฑ์ ได้ มาตรฐาน ความปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐาน (การรับรอง TÜV สอดคล้องตามมาตรฐาน EN61984)
· มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL/CSA (UL: UL1977, CSA: C22.2 หมายเลข 182.3)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับต่อสายเคเบิลสำหรับ อุปกรณ์กลางแจ้ง ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์การผลิต สารกึ่งตัวนำ
ผลิตภัณฑ์ มี สายดิน ที่มีโครงสร้าง หน้าสัมผัส พิเศษ และถูกใช้ในอุปกรณ์การผลิต สารกึ่งตัวนำ และอุปกรณ์ภายนอกอาคารจำนวนมาก
(ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า) เมื่อวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ระหว่างตัวนำที่อยู่ใกล้ที่สุด เท่ากับ 2,000 MΩ หรือมากกว่าที่แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ
(ทนแรงดันไฟ) ไม่มีความผิดปกติเช่นไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดระหว่างตัวนำที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นเวลา 1 นาที
(ความต้านทานหน้าสัมผัส) ความต้านทานของ ตัวนำ เมื่อคู่สัมผัสเชื่อมต่อกับความยาวปกติคือ 5 mΩหรือน้อยกว่า
(ทนการสั่นสะเทือน) ในการทดสอบการสั่นสะเทือน ไม่พบสิ่งกีดขวางการทำงาน และความ ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 5 mΩ หรือน้อยกว่า
(ผลกระทบ) ในการทดสอบการกระแทก ไม่พบสิ่งกีดขวางการทำงาน และความ ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 5 mΩ หรือน้อยกว่า
(ทนความชื้น) หลังจากการทดสอบความชื้น ไม่พบอุปสรรคในการทำงาน และ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า คือ 10 MΩ หรือมากกว่า
(รอบอุณหภูมิ) หลังจากการทดสอบวัฏจักรอุณหภูมิ ไม่พบสิ่งกีดขวางการทำงาน และ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า อยู่ที่ 2,000 MΩ หรือมากกว่า
(สเปรย์เกลือ) หลังจากการทดสอบสเปรย์เกลือ ไม่พบอุปสรรคในการทำงาน และความ ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 5 mΩ หรือน้อยกว่า
(กันน้ำ) ไม่พบหลักฐานการแช่หลังจากปล่อย ผลิตภัณฑ์ ไว้ภายใต้ ความดัน น้ำ 40 kPa เป็นเวลา 24 ชั่วโมงภายใต้การใช้งานปกติ
กันน้ำ | คอนเนคเตอร์กันน้ำ กันน้ำ [ฟังก์ชั่น กันน้ำ IP-67 เมื่อเชื่อมต่อ] (Class IP-68 สามารถต่อรองได้) |
---|---|
วิธีการล็อค | วิธีการล็อคด้วยสัมผัสเดียว |
กลไก /คุณสมบัติ วัสดุ | ○ โครงสร้างวงจรป้องกัน: มีหน้า หน้าสัมผัส สายดิน ที่มีโครงสร้างลำดับ (หน้า หน้าสัมผัส สำคัญ) ○ เปลือกทำจากพลาสติกที่มีความแข็งแรงสูง ทนสภาพอากาศ ได้สูง ○ น้ำหนักเบา และทนทาน ○ ติดตั้งได้ในที่แคบโดยใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง ทรงตัว L |
เกี่ยวกับ มาตรฐาน | สอดคล้องตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ ได้ มาตรฐาน ความปลอดภัยยุโรป (การรับรอง TUV สอดคล้องตามมาตรฐาน EN61984) ○ ผลิตภัณฑ์ ผ่านการรับรอง มาตรฐาน UL/CSA (UL: UL1977 CSA: C22.2 หมายเลข 182.3) |
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟ | บัดกรี |
* -1 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการรับรองจาก UL, CSA และ TÜV ไม่จำเป็นต้องกำหนด มาตรฐาน ตามชื่อ ผลิตภัณฑ์
รหัสสินค้า |
---|
NEW-203-PM8 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนหมุด | การใช้งาน | กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้ (ก) | ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ | ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ขนาดของเปลือกหอย | คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ | ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. (φ) | สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ (ตารางมิลลิเมตร) | หน้าแปลน | ขีด จำกัด อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ระหว่างการใช้งาน พิกัดกระแสไฟฟ้า (ผลิตภัณฑ์ TUV เท่านั้น) (°C) | คู่ผสมพันธุ์ 1 | คู่ผสมพันธุ์ 2 | คู่ผสมพันธุ์ 3 | คู่ผสมพันธุ์ 4 | คู่ผสมพันธุ์ 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 985.53 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | เกลียวนอก | 3 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 15 | ปลั๊ก | รูปทรงทั่วไป | 20 | ชนิดแกนกลับด้าน | 7.0 ถึง 8.5 | # 14 | NA | +80 | NEW-203-ADF8 [ปลั๊ก รีเลย์ ] | NEW-203-RF [แผงรับสัญญาณ] | - | - | - |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | แบบกลม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | M·N·O | Series ที่ขึ้นต้นด้วย M, N, O | NEW |
---|---|---|---|---|---|
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) | 250 | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ตะกั่วบัดกรี | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบตรง |
มาตรฐาน ตัวแทน | UL / TUV / CSA | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | -25 ถึง +85 | สกรู สำหรับท่อ | NA |
การ การชุบผิว เปลือก | ไม่ได้ผ่านกระบวนการ | ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา | เงิน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง