1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์กันน้ำ ซีรี่ส์ใหม่ (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คอนเนคเตอร์กันน้ำ ซีรี่ส์ใหม่
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 737.15/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์กันน้ำ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ตามซีรี่ส์ NRW ที่สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป
[คุณสมบัติ]
·โครงสร้างวงจรป้องกัน: โครงสร้าง หน้าสัมผัส กับ สายดิน ที่มีลำดับ (หน้าสัมผัส ที่มีความสำคัญ)
· คอนเนคเตอร์กันน้ำ ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch) ที่ใช้พลาสติกความแข็งแรงสูงพร้อมความ ทนสภาพอากาศ ที่ดีเยี่ยมสำหรับเปลือก
· ผลิตภัณฑ์ ได้ มาตรฐาน ความปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐาน (การรับรอง TÜV สอดคล้องตามมาตรฐาน EN61984)
· มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรอง มาตรฐาน UL/CSA (UL: UL1977, CSA: C22.2 หมายเลข 182.3)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับต่อสายเคเบิลสำหรับ อุปกรณ์กลางแจ้ง ต่างๆ รวมถึงอุปกรณ์การผลิต สารกึ่งตัวนำ

คอนเนค คอนเนคเตอร์กันน้ำ ใช้ซีรีย์ NRW ที่สอดคล้องกับมาตรฐานความปลอดภัยของยุโรป และยังได้รับ มาตรฐาน UL และ มาตรฐาน CSA

ผลิตภัณฑ์ มี สายดิน ที่มีโครงสร้าง หน้าสัมผัส พิเศษ และถูกใช้ในอุปกรณ์การผลิต สารกึ่งตัวนำ และอุปกรณ์ภายนอกอาคารจำนวนมาก
(ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า) เมื่อวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ระหว่างตัวนำที่อยู่ใกล้ที่สุด เท่ากับ 2,000 MΩ หรือมากกว่าที่แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ
(ทนแรงดันไฟ) ไม่มีความผิดปกติเช่นไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดระหว่างตัวนำที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นเวลา 1 นาที
(ความต้านทานหน้าสัมผัส) ความต้านทานของ ตัวนำ เมื่อคู่สัมผัสเชื่อมต่อกับความยาวปกติคือ 5 mΩหรือน้อยกว่า
(ทนการสั่นสะเทือน) ในการทดสอบการสั่นสะเทือน ไม่พบสิ่งกีดขวางการทำงาน และความ ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 5 mΩ หรือน้อยกว่า
(ผลกระทบ) ในการทดสอบการกระแทก ไม่พบสิ่งกีดขวางการทำงาน และความ ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 5 mΩ หรือน้อยกว่า
(ทนความชื้น) หลังจากการทดสอบความชื้น ไม่พบอุปสรรคในการทำงาน และ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า คือ 10 MΩ หรือมากกว่า
(รอบอุณหภูมิ) หลังจากการทดสอบวัฏจักรอุณหภูมิ ไม่พบสิ่งกีดขวางการทำงาน และ ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า อยู่ที่ 2,000 MΩ หรือมากกว่า
(สเปรย์เกลือ) หลังจากการทดสอบสเปรย์เกลือ ไม่พบอุปสรรคในการทำงาน และความ ความต้านทานหน้าสัมผัส คือ 5 mΩ หรือน้อยกว่า
(กันน้ำ) ไม่พบหลักฐานการแช่หลังจากปล่อย ผลิตภัณฑ์ ไว้ภายใต้ ความดัน น้ำ 40 kPa เป็นเวลา 24 ชั่วโมงภายใต้การใช้งานปกติ

กันน้ำคอนเนคเตอร์กันน้ำ กันน้ำ [ฟังก์ชั่น กันน้ำ IP-67 เมื่อเชื่อมต่อ] (Class IP-68 สามารถต่อรองได้)
วิธีการล็อควิธีการล็อคด้วยสัมผัสเดียว
กลไก /คุณสมบัติ วัสดุ○ โครงสร้างวงจรป้องกัน: มีหน้า หน้าสัมผัส สายดิน ที่มีโครงสร้างลำดับ (หน้า หน้าสัมผัส สำคัญ)
○ เปลือกทำจากพลาสติกที่มีความแข็งแรงสูง ทนสภาพอากาศ ได้สูง
○ น้ำหนักเบา และทนทาน
○ ติดตั้งได้ในที่แคบโดยใช้ ฐานรอง/แผ่นรอง ทรงตัว L
เกี่ยวกับ มาตรฐานสอดคล้องตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ ได้ มาตรฐาน ความปลอดภัยยุโรป (การรับรอง TUV สอดคล้องตามมาตรฐาน EN61984)
○ ผลิตภัณฑ์ ผ่านการรับรอง มาตรฐาน UL/CSA (UL: UL1977 CSA: C22.2 หมายเลข 182.3)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟบัดกรี

อาร์เรย์ หน้าสัมผัส ชนิดบัดกรี

เปลือก หน้าสัมผัส อาเรย์แบบบัดกรี ขนาด 20
หัวแร้งชนิด หน้าสัมผัส อาเรย์ขนาด 24
หัวแร้งชนิด หน้าสัมผัส อาเรย์ขนาด 28

* -1 ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดได้รับการรับรองจาก UL, CSA และ TÜV ไม่จำเป็นต้องกำหนด มาตรฐาน ตามชื่อ ผลิตภัณฑ์

รหัสสินค้า
NEW-288-RM
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ ขนาดของเปลือกหอย คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
หน้าแปลน ขีด จำกัด อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ระหว่างการใช้งาน พิกัดกระแสไฟฟ้า (ผลิตภัณฑ์ TUV เท่านั้น)
(°C)
คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5

฿ 1,106.29

CONNECTOR 1 ชิ้น 3 วัน เกลียวนอก8อุปกรณ์ติดตั้งตู้15ซ็อกเก็ตหน้าแปลน28ชนิดแกนปกติNA# 14เป็นมุมฉาก+77NEW-288-PF10 [ปลั๊กตรง]NEW-288-PF12 [ปลั๊กตรง]NEW-288-PF14 [ปลั๊กตรง]NEW-288-PF16 [ปลั๊กตรง]NEW-288-PF18 [ปลั๊กตรง]

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O Series ที่ขึ้นต้นด้วย M, N, O NEW
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต(V) 250 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง
มาตรฐาน ตัวแทน UL / TUV / CSA ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -25 ถึง +85 สกรู สำหรับท่อ NA
การ การชุบผิว เปลือก ไม่ได้ผ่านกระบวนการ ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา เงิน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NEW-288-RM ในชุด คอนเนคเตอร์กันน้ำ ซีรี่ส์ใหม่

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NEW-203-PF12
NEW-203-PF12(ROHS2.0)
NEW-203-PF8
NEW-203-PF8(ROHS2.0)
NEW-203-PM10
NEW-288-RM(ROHS2.0)
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ ขนาดของเปลือกหอย คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
หน้าแปลน ขีด จำกัด อุณหภูมิแวดล้อมใช้งาน ระหว่างการใช้งาน พิกัดกระแสไฟฟ้า (ผลิตภัณฑ์ TUV เท่านั้น)
(°C)
คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5

฿ 1,100.58

1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย3การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ15ปลั๊กรูปทรงทั่วไป20ชนิดแกนปกติ10.6 ถึง 12.5# 14NA+80NEW-203-ADM12 [ปลั๊ก รีเลย์ ]NEW-203-RM [แผงรองรับ]---

฿ 1,118.32

1 ชิ้น 3 วัน -----------------

฿ 1,100.58

1 ชิ้น 3 วัน ตัวเมีย3การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ15ปลั๊กรูปทรงทั่วไป20ชนิดแกนปกติ7.0 ถึง 8.5# 14NA+80NEW-203-ADM8 [ปลั๊ก รีเลย์ ]NEW-203-RM [แผงรองรับ]---

฿ 1,118.32

1 ชิ้น 3 วัน -----------------

฿ 985.53

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน เกลียวนอก3การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ15ปลั๊กรูปทรงทั่วไป20ชนิดแกนกลับด้าน8.6 ถึง 10.5# 14NA+80NEW-203-ADF10 [ปลั๊ก รีเลย์ ]NEW-203-RF [แผงรับสัญญาณ]---

฿ 1,124.13

1 ชิ้น 3 วัน -----------------