1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หน่วย ชุดกรอง

HEAT MEASURES LOUVER

หน่วย ชุดกรอง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,217.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

หน่วย ชุดกรอง

[คุณสมบัติ]
·สามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายหลังจากเจาะรูสี่เหลี่ยมในตัวตู้
·มาพร้อมกับ ชุดกรอง ไนล่อน โพลีเอสเตอร์ มีฟังก์ชั่นป้องกันฝุ่น 80%
·สามารถเปลี่ยนตัว ชุดกรอง จากภายนอกได้ (ไม่ต้องใช้ เครื่องมือ ใด ๆ )
·สำหรับใช้ภายในอาคาร

รหัสสินค้า
FY1551
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 2,217.00

HEAT MEASURES LOUVER 1 ชิ้น 16 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ Steel Plate (SPHC) ชนิด 155 มิติ ความกว้าง(มิลลิเมตร) 155
สี ผ้าขนสัตว์สีธรรมชาติ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FY1551 ในชุด หน่วย ชุดกรอง