1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนแทคเตอร์แบบโซลิดสเตต ซีรีส์ UA-RE

คอนแทคเตอร์แบบโซลิดสเตต ซีรีส์ UA-RE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,570.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ยูนิตกลับทางได้ ซีรีส์ US-N / K, US-H

รหัสสินค้า
UA-RE AC100VSALE
UA-RE AC200VSALE
UA-RE DC24VSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)

฿ 2,570.00

฿ 2,137.47

SOLID STATE CONTACT UNIT 1 ชิ้น 98 วัน AC100 ถึง 120

฿ 2,570.00

฿ 2,137.47

SOLID STATE CONTACT UNIT 1 ชิ้น 98 วัน AC200 ถึง 240

฿ 2,570.00

฿ 2,137.47

SOLID STATE CONTACT UNIT 1 ชิ้น 98 วัน DC24

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก(V) DC12V พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า(mA) 20 mA ป้อนข้อมูล กระแสไฟฟ้า การทำงาน: 35Ma สัญญาณ: 10Ma
เวลาตอบสนอง (OFF → ON) สูงสุด 2 ms + 1/2 รอบ + 1 ms (เมื่อรวมกับ US-N/K) เวลาตอบสนอง (ON → OFF) สูงสุด 2 ms + 1/2 รอบ + 1 ms (เมื่อรวมกับ US-N/K)