1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตหน้าสัมผัสเสริม ซีรีส์ UN-LL

ยูนิตหน้าสัมผัสเสริม ซีรีส์ UN-LL
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,008.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

สวิตช์ มิตซูบิชิ.
[คุณสมบัติ]
· สำหรับซีรีส์ MS-N
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ชุดหน้า หน้าสัมผัสเสริม ออนสำหรับสัญญาณ เครื่องวัดระดับน้ำ ต่ำ

รหัสสินค้า
UN-LL22SALE
UN-LL22CXSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิมพ์ ด้วย เทอร์มินอล CAN

฿ 2,008.00

฿ 1,662.42

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน คอนแทคเตอร์ไฟฟ้าเสริมNA

฿ 2,330.00

฿ 1,925.05

MAGNETIC ACCESSORIES 1 ชิ้น 98 วัน -มาพร้อมขั้วต่อ CAN

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ รุ่น ยูนิตหน้าสัมผัสเสริม การใช้งาน สำหรับสัญญาณระดับต่ำ การกำหนดค่าการ หน้าสัมผัส 1a1b
รุ่น รองรับการใช้งาน S-N18 to N48 / DUD-N30 / DU-N30 / S-N10 to N65 / SR-N4/N5 / SRD-N4/N5 / SD-N11 to N65 / MSO-N10SR to N65SR