1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สวิตช์หยุด (รหัสสินค้า)

PUSH-BUTTON SWITCH

สวิตช์หยุด
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 950.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

กระดุมสีเหลือง การ์ดสีขาว และ ป้ายชื่อ สีขาว ปุ่ม หยุดฉุกเฉิน ไม่เรืองแสง แสง ทรงเห็ด

รหัสสินค้า
HW1B-V522Y SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งรูปทรงเทอร์มินอล รูติดตั้ง การกำหนดค่าหน้าสัมผัส การทำงานของ สวิตช์กด มาตรฐาน ตัวแทน แนวตั้ง มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 125
(A)
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 30
(A)
สเปค รูปทรง ปุ่ม หน้าสัมผัส วัสดุ หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า วิธีลบ ล็อค

฿ 1,963.00

฿ 1,385.88

PUSH-BUTTON SWITCH 1 ชิ้น ขอราคา ขั้วต่อแบบหัวสกรูφ22.32a / 2bกดเพื่อ ล็อค/ เปิดเพื่อรีเซ็ตCE / UL / TUV / CCC / CSA6060103.9108--ซีรีส์ ⌀ 22 HWขนาดใหญ่พิเศษเงินหน้าสัมผัสหลัก 2b / หน้าสัมผัสจอภาพ 2aมีจำหน่าย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง รูปทรง รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด) รวมการ์ดในชุด NA
แผ่นป้ายชื่อ NA สีของปุ่ม สีเหลือง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) IP65
โคมไฟแรงดันใช้งาน(V) ชนิดไม่มีไฟ ประเภท แหล่งกำเนิดแสงไฟ ชนิดไม่มีไฟ รวมถึงการป้องกัน แบบใช้ไฟฟ้า ช็อตครอบคลุม ×
คุณสมบัติ NA บันทึก ไม่สามารถใช้สี Y เป็นสวิตช์หยุดฉุกเฉินมาตรฐาน EN ได้