(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· มาตรฐานพร้อม LED ไฟ Pikarikun
· เพียงขันนัทด้านหน้าการติดตั้งเพื่อเพิ่ม/เปลี่ยนป้ายชื่อข้อความ และงานอื่น ๆ ได้ง่าย
· ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน UL/CSA ที่มีการรับรองTÜV (มาตรฐาน EN)
· แสดงเครื่องหมาย CE
รหัสสินค้า |
---|
AM22V0E-01R |
AM22V0E-02R |
AM22V0E-11R |
AM22V0E-22R |
AM22V0F-02E3R |
AM22V0F-11E3R |
AM22V0F-11M3R |
AM22VME-01R |
AM22VME-02R |
AM22VME-03R |
AM22VME-04R |
AM22VME-11R |
AM22VME-22R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ชนิด | รูปทรง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | คุณสมบัติ | แหล่งกำเนิดแสงไฟ | โคมไฟแรงดันใช้งาน (V) | พร้อม หม้อแปลง |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 856.67 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน | [รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่ | 1b | มาพร้อมลูกศรสีขาว | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | ||
฿ 1,006.66 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน | [รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่ | 2b | มาพร้อมลูกศรสีขาว | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | ||
฿ 1,006.66 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน | [รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่ | 1a / 1b | มาพร้อมลูกศรสีขาว | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | ||
฿ 1,303.33 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน | [รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่ | 2a / 2b | มาพร้อมลูกศรสีขาว | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | ||
฿ 1,453.33 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | ปุ่มกดแบบเรืองแสงสำหรับการหยุดฉุกเฉิน | [รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่ | 2b | มาพร้อมลูกศรสีขาว | LED | AC/DC24 | NA | ||
฿ 1,435.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | ปุ่มกดแบบเรืองแสงสำหรับการหยุดฉุกเฉิน | [รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่ | 1a / 1b | มาพร้อมลูกศรสีขาว | LED | AC/DC24 | NA | ||
฿ 1,658.33 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | ปุ่มกดแบบเรืองแสงสำหรับการหยุดฉุกเฉิน | [รูปทรง แผ่นพื้นไร้คาน (รูปดอกเห็ด)] แบบกดเพื่อ ล็อค ใหญ่ | 1a / 1b | มาพร้อมลูกศรสีขาว | LED | AC220V | รวมในชุด | ||
฿ 1,080.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน | ชนิดกดเพื่อ ล็อค พร้อม ฟังก์ชั่น แสดงผลเชิงกลขนาดใหญ่ | 1b | ไม่มีเครื่องหมายลูกศรสีขาว | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | ||
฿ 1,230.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน | ชนิดกดเพื่อ ล็อค พร้อม ฟังก์ชั่น แสดงผลเชิงกลขนาดใหญ่ | 2b | ไม่มีเครื่องหมายลูกศรสีขาว | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | ||
฿ 1,378.33 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน | ชนิดกดเพื่อ ล็อค พร้อม ฟังก์ชั่น แสดงผลเชิงกลขนาดใหญ่ | 3b | ไม่มีเครื่องหมายลูกศรสีขาว | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | ||
฿ 1,526.67 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน | ชนิดกดเพื่อ ล็อค พร้อม ฟังก์ชั่น แสดงผลเชิงกลขนาดใหญ่ | 4b | ไม่มีเครื่องหมายลูกศรสีขาว | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | ||
฿ 1,230.00 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน | ชนิดกดเพื่อ ล็อค พร้อม ฟังก์ชั่น แสดงผลเชิงกลขนาดใหญ่ | 1a / 1b | ไม่มีเครื่องหมายลูกศรสีขาว | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA | ||
฿ 1,526.67 | PUSH-BUTTON SWITCH | 1 ชิ้น | 61 วัน | ปุ่มกดสำหรับหยุดฉุกเฉิน | ชนิดกดเพื่อ ล็อค พร้อม ฟังก์ชั่น แสดงผลเชิงกลขนาดใหญ่ | 2a / 2b | ไม่มีเครื่องหมายลูกศรสีขาว | ไม่ส่องสว่าง | ไม่ส่องสว่าง | NA |
กำลังโหลด …
รวมการ์ดในชุด | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | รูติดตั้ง | ø22.3 |
---|---|---|---|---|---|
การทำงานของ สวิตช์กด | กดเพื่อ ล็อค, เปิดเพื่อรีเซ็ต | สีของปุ่ม | สีแดง | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65, IP65F |
มาตรฐาน ตัวแทน | CE / UL / TUV / CCC / CSA | แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 44 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 40 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 93 | สเปค | เฟรมวงกลม | มิติ ปุ่ม(มิลลิเมตร) | ø 40 |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 6 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง