(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ø22สถานี อุปกรณ์ควบคุม HW ซีรีส์พร้อม สวิตช์ⅱ
รหัสสินค้า |
---|
HW1X-BM110B |
HW1X-BM110G |
HW1X-BM110R |
HW1X-BM110S |
HW1X-BM110W |
HW1X-BM110Y |
HW1X-BM111B |
HW1X-BM111G |
HW1X-BM111R |
HW1X-BM111S |
HW1X-BM111W |
HW1X-BM111Y |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การกำหนดค่าหน้าสัมผัส | สีของปุ่ม | หน้าสัมผัส รายละเอียดการกำหนดค่า |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,855.00 ฿ 1,031.94 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a | สีดำ | 1a | ||
฿ 1,855.00 ฿ 1,031.94 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a | สีเขียว | 1a | ||
฿ 1,855.00 ฿ 1,031.94 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a | - | 1a | ||
฿ 1,855.00 ฿ 1,031.94 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a | สีน้ำเงิน | 1a | ||
฿ 1,855.00 ฿ 1,031.94 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a | ขาว | 1a | ||
฿ 1,855.00 ฿ 1,031.94 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a | สีเหลือง | 1a | ||
฿ 2,106.67 ฿ 1,171.73 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a / 1b | สีดำ | 1a1b | ||
฿ 2,106.67 ฿ 1,171.73 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a / 1b | สีเขียว | 1a1b | ||
฿ 2,106.67 ฿ 1,171.73 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a / 1b | - | 1a1b | ||
฿ 2,106.67 ฿ 1,171.73 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a / 1b | สีน้ำเงิน | 1a1b | ||
฿ 2,106.67 ฿ 1,171.73 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a / 1b | ขาว | 1a1b | ||
฿ 2,106.67 ฿ 1,171.73 | CONTROL CONSOLE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1a / 1b | สีเหลือง | 1a1b |
กำลังโหลด …
ชนิด | ไฟ หยุดฉุกเฉิน ชนิดไม่ส่องสว่าง | รูปทรง | แบบกลม | รวมการ์ดในชุด | NA |
---|---|---|---|---|---|
แผ่นป้ายชื่อ | NA | รูปทรงเทอร์มินอล | ขั้วต่อแบบหัวสกรู | รูติดตั้ง | 2-φ4.6 |
การทำงานของ สวิตช์กด | ชั่วขณะ | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | IP65 | มาตรฐาน ตัวแทน | UL / CUL / TUV / CSA |
แนวตั้ง มิติ(มิลลิเมตร) | 74 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 70 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 71 |
กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VAC 110(A) | 10 | กำลังการผลิต กระแสไฟฟ้า ที่ VDC 24(A) | 8 | สเปค | น็อตล็อค ติดตั้ง คอนเนคเตอร์ อุปกรณ์เสริม:ขนาด สกรู G1 / 2 |
วิธีลบ ล็อค | N / A | บันทึก | มี น็อตล็อค ติดตั้ง คอนเนคเตอร์ 2 ตัว |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง