(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
เบรกเกอร์อัตโนมัติและเบรกเกอร์กันไฟรั่วซึ่งมีขนาดหลักเหมือนกับเบรกเกอร์สำหรับตู้ควบคุมไฟฟ้าขนาดเล็กที่สอดคล้องตามมาตรฐาน JIS
· AFC.
รหัสสินค้า |
---|
BW100AFC-3P060 |
BW100AFC-3P075 |
BW100AFC-3P100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) |
---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,880.00 ฿ 4,410.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 60 | ||
฿ 5,880.00 ฿ 4,410.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 75 | ||
฿ 5,880.00 ฿ 4,410.00 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 76 วัน | 100 |
กำลังโหลด …
พิกัดกระแสโครง | 100AF | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | 5 | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว | 3 | วิธีการติดตั้ง | การยึด DIN / สกรู | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | แบบหล่อ พื้นผิว |
มาตรฐาน ตัวแทน | PSE | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 100 | ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 75 |
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 84 | Class รุ่น | สำหรับแผงจ่ายไฟ | สเปค | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน |
คุณสมบัติ | ขั้วต่อแบบย้ำ/ สำหรับขั้วบาร์ | สวิตช์ เสริม | NA | สวิตช์ เตือนภัย | NA |
อุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าที่ถอดออกได้(V) | NA | อุปกรณ์แรงดันไฟฟ้าที่ถอดออกได้ไม่เพียงพอ(V) | NA | รวมถึงอุปกรณ์ถอดได้ | ระบบสายไฟ |
การใช้งาน กับวงจร DC | ไม่ได้ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง