(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
พบกับเบรกเกอร์ที่ขนาดเล็กที่สุดในอุตสาหกรรม เบรกเกอร์จำกัดกระแสไฟฟ้าพิเศษ
พิกัดกระแสโครง | 100AF | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) | 200 | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
จำนวนขั้ว | 4 | พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) | 100 | วิธีการติดตั้ง | ยึดด้วย สกรู |
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภท พื้นผิว | มาตรฐาน ตัวแทน | PSE / CE | ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) | 191 |
ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) | 120 | ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) | 90 | รูปแบบ | เบรกเกอร์จำกัดกระแสไฟฟ้าพิเศษ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF125-UV 4P 100A ในชุด เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-RV
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง