(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เบรกเกอร์แบบไม่มีฟิวส์ รุ่น NF-H ซีรีส์ WS-V (ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง)
[คุณสมบัติ]
· ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูงที่มีพิกัดค่าลัดวงจรสูง
· เบรกเกอร์ที่ขนาดเล็กที่สุดในอุตสาหกรรม
· วิธีการเชื่อมต่อ: ชนิดติดตั้งด้านหน้า, ชนิดติดตั้งด้านหลัง, ชนิดฝังตัว, ชนิดสอดเข้า
[การใช้งาน]
· เบรกเกอร์ไม่มีฟิวส์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง
ชื่อรุ่น | NF63-HV | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C (45°C สำหรับเรือ) A | 60 | |||||
จำนวนหน้าสัมผัส | 2 | 3 | 4 | |||
พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน Ui V | 690 | |||||
พิกัด สั้น วงจรไฟฟ้า ค่าการตัดกระแสลัดวงจร ความจุ kA | JIS C 8201-2-1 Ann. 1 JIS C 8201-2-1 Ann. 2 IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics) | AC | 690 V | 2.5/2.5 | ||
500 V | 7.5/7.5 | |||||
440 V | 10/8 | |||||
415 V | 10/8 | |||||
400 V | 10/8 | |||||
380 V | 10/8 | |||||
230 V | 25/19 | |||||
DC | 250 V (หมายเหตุ 1) | 7.5/7.5 | ||||
GB 14048.2 (Icu/Ics) | AC | 415 V | 10/8 | |||
400 V | 10/8 | |||||
380 V | 10/8 | |||||
230 V | 25/19 | |||||
DC | 250 V | 7.5/7.5 | ||||
NK (Icu/Ics) | AC | 450 V | 10/8 | — | ||
240 V | 25/19 | — | ||||
DC | 250 V | 7.5/7.5 | — |
ชื่อรุ่น | NF125-HV | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
พิกัดกระแสไฟฟ้า ใน อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C (45°C สำหรับเรือ) A | 15 20 30 40 50 60 75 100 | 125 | |||||||
จำนวนหน้าสัมผัส | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | |||
พิกัดแรงดันไฟฟ้าฉนวน Ui V | 690 | 690 | |||||||
พิกัด สั้น วงจรไฟฟ้า ค่าการตัดกระแสลัดวงจร ความจุ kA | JIS C 8201-2-1 Ann. 1 JIS C 8201-2-1 Ann. 2 IEC 60947-2 EN 60947-2 (Icu/Ics) | AC | 690 V | 10/8 | 10/8 | ||||
500 V | 30/23 | 30/23 | |||||||
440 V | 50/38 | 50/38 | |||||||
415 V | 50/38 | 50/38 | |||||||
400 V | 50/38 | 50/38 | |||||||
380 V | 50/38 | 50/38 | |||||||
230 V | 100/75 | 100/75 | |||||||
DC | 250 V (หมายเหตุ 1) | — | — | ||||||
GB 14048.2 (Icu/Ics) | AC | 415 V | 50/38 | 50/38 | |||||
400 V | 50/38 | 50/38 | |||||||
380 V | 50/38 | 50/38 | |||||||
230 V | 100/75 | 100/75 | |||||||
DC | 250 V | — | — | ||||||
NK (Icu/Ics) | AC | 450 V | 50/38 | — | 50/38 | — | |||
240 V | 100/75 | — | 100/75 | — | |||||
DC | 250 V | — | — |
หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์ 2 หน้าสัมผัส NF125-HV จะเป็นผลิตภัณฑ์เดียวกันกับเบรกเกอร์ 3 หน้าสัมผัสที่นำหน้าสัมผัสตัวกึ่งกลางที่เป็นตัวนำไฟฟ้าออก
รหัสสินค้า |
---|
NF63-HV 4P 32A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการติดตั้ง | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,410.00 ฿ 1,807.50 | MOLD CASE CIRCUIT BREAKER | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 60AF | 25 | 10 | 7.5 | 4 | 32 | ยึดด้วย สกรู | รูปทรง ด้านหลัง | PSE / CE / CCC | 130 | 100 | 90 |
กำลังโหลด …
รูปแบบ | ผลิตภัณฑ์ประสิทธิภาพสูง |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NF63-HV 4P 32A ในชุด เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบห่อหุ้มมิดชิด (MCCB) ซีรีส์ NF-HV
รหัสสินค้า |
---|
NF125-HV 3P 100A |
NF125-HV 3P 125A |
NF125-HV 4P 100A |
NF125-HV 4P 125A |
NF63-HV 4P 60A |
NF63-HV 4P 63A |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสโครง | พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC (kA) | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จัดอันดับความสามารถในการเบรกที่ พิกัดแรงดันไฟฟ้า VDC 250 (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | วิธีการติดตั้ง | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ | มาตรฐาน ตัวแทน | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 6,185.00 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | [100AF ถึง 199AF] 100AF | 100 | 50 | - | 3 | 100 | ยึดด้วย สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 90 | 90 | ||
฿ 6,185.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 100 | 50 | - | 3 | 125 | ยึดด้วย สกรู | ประเภท พื้นผิว | CE / CCC | 130 | 90 | 90 | ||
฿ 8,032.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | [100AF ถึง 199AF] 100AF | 100 | 50 | - | 4 | 100 | ยึดด้วย สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 120 | 90 | ||
฿ 8,032.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | [100AF ถึง 199AF] 125AF | 100 | 50 | - | 4 | 125 | ยึดด้วย สกรู | ประเภท พื้นผิว | CE / CCC | 130 | 120 | 90 | ||
฿ 2,410.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | - | 60AF | 25 | 10 | 7.5 | 4 | 60 | การยึด DIN / สกรู | ประเภท พื้นผิว | PSE / CE / CCC | 130 | 100 | 90 | ||
฿ 2,410.00 | 1 ชิ้น | 72 วัน | 10 | 60AF | 25 | 10 | 7.5 | 4 | 63 | ยึดด้วย สกรู | รูปทรง ด้านหลัง | PSE / CE / CCC | 130 | 100 | 90 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง