(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· IEC60947-2 ล่าสุด มันเป็นซีรีส์ใหม่ขนาดกะทัดรัดที่รองรับการใช้งานกับมาตรฐานระดับสากล
· EAG.
รหัสสินค้า |
---|
EW100EAG-3P060B |
EW100EAG-3P060B 4B |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | พิกัดกระแสโครง AF | พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC (kA) | จำนวนขั้ว | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | อัตราความไว กระแสไฟฟ้า (mA) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | ขนาดความกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความลึก (มิลลิเมตร) | บล็อค 230 V AC (kA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,883.33 ฿ 5,012.39 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | [100AF ถึง 199AF] 100AF | 10/5 | 3 | 60 | 30 | 100 | 75 | 84 | 25/13 | ||
฿ 10,118.33 ฿ 7,588.75 | CIRCIT BRAEAKER | 1 ชิ้น | 75 วัน | 10 | [100AF ถึง 199AF] 100AF | 10/5 | 3 | 60 | 30 | 100 | 75 | 84 | 25/13 |
กำลังโหลด …
สเปค | ผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง