1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว (ELCB) ซีรีส์ NV-SV

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER

เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว (ELCB) ซีรีส์ NV-SV
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 16,065.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ขนาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตัดวงจร รุ่น NV และ MN

รายละเอียดจำเพาะของเบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่วสำหรับการปกป้องมอเตอร์

ลักษณะภายนอกของ NV125-SV

ลักษณะภายนอกของ NV125-SV

ชื่อรุ่นNV125-SV"MB"
พิกัดกระแสไฟฟ้า In (*3) A
อุณหภูมิแวดล้อมมาตรฐาน 40°C
63 71 90 100
จำนวนตำแหน่ง3
รุ่นสายเชื่อม3⌀3 W, 1⌀3 W,1⌀2 W
พิกัดแรงดันไฟฟ้าใช้งาน Ue VAC100-440
ชนิดความเร็วสูงพิกัดความไวกระแสไฟฟ้า mA30 (สลับ 100/200/500)
เวลาการทำงานสูงสุด วินาทีที่ IΔn0.1
ที่ 5IΔn0.04
ชนิดหน่วงเวลาพิกัดความไวกระแสไฟฟ้า mA
เวลาการทำงานสูงสุด วินาที
ความหน่วงเวลาการไม่ทำงาน, วินาทีหรือมากกว่า
คุณสมบัติการตรวจจับไฟรั่วชนิด AC
วิธีการแสดงผลไฟฟ้ารั่วปุ่มเครื่องจักรกล
พิกัดการทนกระแสลัดวงจรสูงสุด kAJIS C 8201-2-2 Ann.1
JIS C 8201-2-2 Ann.2
IEC 60947-2 2nd. เอ็ด
(Icu/Ics)
AC440 V25/25
415 V30/30
400 V30/30
230 V50/50
200 V50/50
100 V50/50
ชิ้นส่วนที่มีมาให้เป็นมาตรฐาน (ชนิดติดบนพื้นผิว)สกรูติดตั้ง M4 × 0.7 × 55 (2 ชิ้นสำหรับ 3 ขั้ว, 4 ชิ้นสำหรับ 4 ขั้ว) (*1), ฉนวนความร้อน (2 ชิ้นสำหรับ 3 ขั้ว, 3 ชิ้นสำหรับ 4 ขั้ว)

*1: ติดตั้งกับ NV125-SV
*2: พิกัดแรงดันไฟฟ้าการทำงานของชนิดหน่วงเวลาจะอยู่ที่ 200 ถึง 440 V AC
*3: ชนิดหน่วงเวลาจะผลิตตั้งแต่ 20 A ขึ้นไป

ขนาด

(หน่วย: มม.)

ชนิดติดตั้งบนพื้นผิว

Drawing ระบุขนาดของชนิดติดตั้งบนพื้นผิว

Drawing ระบุขนาดของชนิดติดตั้งบนพื้นผิว

Drawing ของสายติดตั้งเสริม

Drawing ของสายติดตั้งเสริม

Drawing ระบุขนาดสำหรับการเจาะรู

Drawing ระบุขนาดสำหรับการเจาะรู

Drawing ระบุขนาดสำหรับการเจาะรูแผ่นเพลทด้านหน้า

Drawing ระบุขนาดสำหรับการเจาะรูแผ่นเพลทด้านหน้า

* ขนาดการเจาะรูมีช่อง 1.0 ที่แต่ละด้านของโครงช่องของเซอร์กิตเบรกเกอร์

ประเภท พื้นผิว ด้านหลัง

Drawing ระบุขนาดของชนิดติดตั้งบนพื้นผิวด้านหลัง

Drawing ระบุขนาดของชนิดติดตั้งบนพื้นผิวด้านหลัง

Drawing ระบุขนาดสำหรับการเจาะรู

Drawing ระบุขนาดสำหรับการเจาะรู

ชนิดฝังตัว

Drawing ระบุขนาดของชนิดฝังตัว

Drawing ระบุขนาดของชนิดฝังตัว

Drawing ระบุขนาดสำหรับการเจาะรู

Drawing ระบุขนาดสำหรับการเจาะรู

ชนิดสอดเข้า

Drawing ระบุขนาดของชนิดเสียบเข้า

Drawing ระบุขนาดของชนิดเสียบเข้า

  • * NV125-SV "MB" มีเพียง 3 ขั้ว
  • *โปรดดูแคตตาล็อกสำหรับข้อมูลอื่นนอกเหนือจากรายละเอียดข้างต้น
รหัสสินค้า
NV125-SV 3P 63A MB AC100-440V 30MA F SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 16,065.00

฿ 12,048.75

EARTH LEAKAGE CIRCUIT BREAKER 1 ชิ้น 72 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสโครง AF 100AF พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC(kA) 50 พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC(kA) 50
พิกัดความจุ บล็อค 400 V AC(kA) 30 จำนวนขั้ว 3 แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ(V) AC100 ถึง 440
พิกัดกระแสไฟฟ้า(ก) 63 อัตราความไว กระแสไฟฟ้า(mA) 30 วิธีการติดตั้ง ยึดด้วย สกรู
มาตรฐาน ตัวแทน PSE ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 130 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 90
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 90 วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบหล่อ พื้นผิว ชนิด ตัวป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร
สเปค สำหรับปกป้องมอเตอร์

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NV125-SV 3P 63A MB AC100-440V 30MA F ในชุด เซอร์กิตเบรกเกอร์ป้องกันไฟรั่ว (ELCB) ซีรีส์ NV-SV