1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 30/6/2024 to 5:00 1/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

เบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว แบบมีการป้องกันสายนิวทรัลขาด สำหรับไฟฟ้าระบบ 1 เฟส 3 สาย

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 15,142.07/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่ว ที่มีฟังก์ชั่นป้องกันสายนิวทรัลขาด สำหรับไฟฟ้าระบบ 1 เฟส 3 สาย

รหัสสินค้า
GE228NA3P125ADV
GE228NA3P125AFV
GE228NA3P150ADV
GE228NA3P150AFV
GE228NA3P175ADV
GE228NA3P175AFV
GE228NA3P200ADV
GE228NA3P200AFV
GE228NA3P225AFV
GE258NA3P250ADV
GE258NA3P250AFV
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
ชนิด

฿ 17,016.65

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 125ความล่าช้า

฿ 15,142.07

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 125ชนิดความเร็วสูง

฿ 17,016.65

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 150ความล่าช้า

฿ 15,142.07

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 150ชนิดความเร็วสูง

฿ 17,016.65

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 175ความล่าช้า

฿ 15,142.07

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 175ชนิดความเร็วสูง

฿ 17,016.65

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 200ความล่าช้า

฿ 15,142.07

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 200ชนิดความเร็วสูง

฿ 15,142.07

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 225ชนิดความเร็วสูง

฿ 18,054.07

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 250ความล่าช้า

฿ 16,179.49

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 250ชนิดความเร็วสูง

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิกัดกระแสโครง AF 200AF ถึง 399AF จำนวนขั้ว 3 อัตราความไว กระแสไฟฟ้า(mA) 100/200/500
วิธีการติดตั้ง ยึดด้วย สกรู ขนาดความสูง(มิลลิเมตร) 165 ขนาดความกว้าง(มิลลิเมตร) 105
ขนาดความลึก(มิลลิเมตร) 90 พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ประเภท พื้นผิว
รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า การแปลงความไวใน กระแสไฟฟ้า มี คุณสมบัติ พิกัดแรงดันไฟฟ้า: น้อยกว่า AC 200 V