1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (ซีรีส์ E) ชนิด PH พร้อมกับยูนิตปลั๊กอิน (รหัสสินค้า)

CIRCIT BRAEAKER

เบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร (ซีรีส์ E) ชนิด PH พร้อมกับยูนิตปลั๊กอิน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 17,610.72/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

i power · ชนิด F, รุ่นประหยัด ชนิด E พร้อมกับยูนิตปลั๊กอินแบบสาขา, เบรกเกอร์ป้องกันไฟฟ้ารั่วความจุสูง

รหัสสินค้า
GE223PH3P150AF30H
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งพิกัดกระแสโครง AF พิกัดความจุ บล็อค 100 V AC
(kA)
พิกัดความจุ บล็อค 200 V AC
(kA)
พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
อัตราความไว กระแสไฟฟ้า
(mA)
ขนาดความสูง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ขนาดความลึก
(มิลลิเมตร)
ชนิด การแปลงความไวใน กระแสไฟฟ้า

฿ 17,610.72

CIRCIT BRAEAKER 1 ชิ้น 10 วัน 200AF ถึง 399AF353515030252105198ชนิดความเร็วสูงNA

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนขั้ว 3 วิธีการติดตั้ง ยึดด้วย สกรู พิกัดความจุของ บล็อค แรงดันไฟฟ้ายกเว้น VAC 100/200/400, VDC 250 มี
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ เม็ดมีด รูปทรง สเปค บอดี้ปลั๊กอิน บอร์ดสาขา ชนิด E/F รูปแบบ สะดุดมากเกินไป กระแสไฟฟ้า ความร้อน - แม่เหล็กไฟฟ้า
คุณสมบัติ พิกัดแรงดันไฟฟ้า: รองรับการใช้งาน AC 415 V