1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตไดรฟ์หน้าสัมผัสแบบโซลิดสเตต ซีรีส์ UA-DR

ยูนิตไดรฟ์หน้าสัมผัสแบบโซลิดสเตต ซีรีส์  UA-DR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,205.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ชุดไดร์ฟ US-N / K และ US-H

รหัสสินค้า
UA-DR1 AC100VSALE
UA-DR1 AC200VSALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งแรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ
(V)

฿ 1,205.00

฿ 993.76

SOLID STATE CONTACT UNIT 1 ชิ้น 98 วัน AC100 ถึง 120

฿ 1,205.00

฿ 993.76

SOLID STATE CONTACT UNIT 1 ชิ้น 98 วัน AC200 ถึง 240

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ หน่วยไดรฟ์ เวลาตอบสนอง (OFF → ON) สูงสุด 30 ms+1/2 รอบ +1 ms (เมื่อรวมกับชนิด US-N/K) เวลาตอบสนอง (ON → OFF) สูงสุด 30 ms+1/2 รอบ +1 ms (เมื่อรวมกับชนิด US-N/K)