1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ยูนิตหน้าสัมผัสเสริม สำหรับซีรีส์ SD-Q

SOLID STATE CONTACTOR

ยูนิตหน้าสัมผัสเสริม สำหรับซีรีส์ SD-Q
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 602.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้านี้เป็นไปตามข้อกำหนด RoHS Category 9 “อุปกรณ์เพื่อติดตามและควบคุม” โดยอยู่นอกเหนือจากข้อจำกัดในการใช้งานพาทาเลต เอสเตอร์ จนถึง 21 กรกฎาคม 2021

รายละเอียดสินค้า

ติดที่ด้านหน้าของตัวเครื่องและใช้งานได้ภายในขั้นตอนเดียว สามารถใช้ไฟฟ้ากระแสตรง 3mA 5 V ได้ เนื่องจากมีหน้าสัมผัสคู่

รหัสสินค้า
UQ-AX2 SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 602.00

฿ 500.02

SOLID STATE CONTACTOR 1 ชิ้น 98 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

พิมพ์ คอนแทคเตอร์ไฟฟ้าเสริม ชื่อ รุ่น ยูนิตหน้าสัมผัสเสริม การใช้งาน สำหรับการใช้งานยูนิตและรูปแบบกลับทางได้สำหรับด้านซ้าย
รุ่น รองรับการใช้งาน SD-Q11 / SD-QR11 / MSOD-Q11 / MSOD-QR11

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน UQ-AX2 ในชุด ยูนิตหน้าสัมผัสเสริม สำหรับซีรีส์ SD-Q