(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชุดตัวขับ ซีรีส์ US-N / K และ US-H พร้อมเอาท์พุต
รหัสสินค้า |
---|
UA-SH1 AC100V |
UA-SH1 AC200V |
UA-SH8 AC100V |
UA-SH8 AC200V |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงดัน พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก (V) | แรงดันไฟฟ้าปฏิบัติการ (V) | พิกัดกำลังไฟฟ้าขาออก กระแสไฟฟ้า (mA) | เวลาตอบสนอง (OFF → ON) | เวลาตอบสนอง (ON → OFF) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,686.00 ฿ 1,412.53 | SOLID STATE CONTACT UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | VDC 12–24 | AC100 ถึง 120 | 20 mA | สูงสุด 50 ms (เมื่อรวมกับชนิด US-N/K) | สูงสุด 50 ms (เมื่อรวมกับชนิด US-N/K) | ||
฿ 1,686.00 ฿ 1,412.53 | SOLID STATE CONTACT UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | VDC 12–24 | AC200 ถึง 240 | 20 mA | สูงสุด 50 ms (เมื่อรวมกับชนิด US-N/K) | สูงสุด 50 ms (เมื่อรวมกับชนิด US-N5/N8SS (TE)) | ||
฿ 2,650.00 ฿ 2,200.03 | SOLID STATE CONTACT UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC25V | AC100 ถึง 120 | 30 mA | สูงสุด 50 ms (เมื่อรวมกับชนิด US-N5/N8SS (TE)) | - | ||
฿ 2,650.00 ฿ 2,200.03 | SOLID STATE CONTACT UNIT | 1 ชิ้น | ขอราคา | DC25V | AC200 ถึง 240 | 30 mA | สูงสุด 50 ms (เมื่อรวมกับชนิด US-N5/N8SS (TE)) | - |
กำลังโหลด …
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง