(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เครื่องมือ สำหรับขั้วต่อซีรีส์ D2000 ที่มีการปรับปรุงการทำงานและความน่าเชื่อถือ
[คุณสมบัติ]
· ขนาด ขดลวด และความสูงของการย้ำจะประทับอยู่บน หัว ย้ำ
· กลไก เฟืองวงล้อ บน มือจับ ช่วยให้คุณภาพการย้ำมีความเสถียร
· ใช้ฝาปิด ยูรีเทน ที่ มือจับ เพื่อให้ ตัวจับชิ้นงาน สะดวก
[การประยุกต์ใช้งาน]
· ผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์ อุตสาหกรรม /ผลิตภัณฑ์สำหรับอุปกรณ์สำนักงาน
รหัสสินค้า |
---|
919041-2 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทบังคับ | บังคับส่วน | บังคับประเภท | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้ (AWG) | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้ (ตารางมิลลิเมตร) | การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ชนิด | หน้าสัมผัส ช่วงเครื่องหมาย ขดลวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,823.12 | TOOL FOR CONNECTOR | 1 ชิ้น | 3 วัน | For Tabs/Contacts | ซีรีย์ D2000 | สำหรับ แท็บ หน้าสัมผัส | แท็บ | NA | NA | NA | ใบเลื่อย จิ๊ก | NA |
กำลังโหลด …
ซีรี่ส์ที่ใช้งานได้ | D2000 Series |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 919041-2 ในชุด เครื่องมือ ซีรีส์ D2000
รหัสสินค้า |
---|
91595-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทบังคับ | บังคับส่วน | บังคับประเภท | ประเภทการ หน้าสัมผัส | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้ (AWG) | ช่วง ขดลวด ใช้งานได้ (ตารางมิลลิเมตร) | การหุ้มฉนวนเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก (มิลลิเมตร) | ชนิด | หน้าสัมผัส ช่วงเครื่องหมาย ขดลวด |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 51,370.44 | 1 ชิ้น | 3 วัน | For Bulk | 1318111-1 / 1318107-1 | สำหรับบุคคลทั่วไป | ผู้ค้าปลีก / แท็บ | 22 ถึง 18 | 0.3-0.85 | 1.11 ถึง 1.87 | อุปกรณ์ขันเกลียว | M |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง