1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เคเบิ้ลแกลนด์ BP14【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONNECTOR
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
    ฿ 1,385.47/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ประเภท BP14 มีโครงสร้างกันฝุ่นและโครงสร้าง กันน้ำ และช่วยให้ใส่และถอดสายไฟได้ง่าย
·สำหรับใช้ภายในอาคาร

รหัสสินค้า
BP14-21D2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ สกรูมาตรฐาน สี ขนาดสกรู สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก
(มิลลิเมตร)
สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก (สูงสุด)
(มิลลิเมตร)
รูติดตั้ง (⌀)
(มิลลิเมตร)
บทคัดย่อ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว สีหรือ พื้นผิว วัสดุ ของ ปะเก็น

฿ 1,385.47

CONNECTOR 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

มีส่วนลด 5 วัน 10ø 9 to 11เกลียว G (PF)สีดำG(PF) 1/2"91121ขนาดเกลียว: G1/220.927สีดำEPDM

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปร่าง ประเภทบูรณาการ วัสดุ เรซิน ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) กันน้ำ
มาตรฐานตัวแทน ROHS พิมพ์ เคเบิ้ลแกลนด์ วัสดุ ตัวเครื่อง หลัก ไนล่อน

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BP14-21D2 ในชุด เคเบิ้ลแกลนด์ BP14

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BP14-23D
BP14-34D
BP14-60E
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ สกรูมาตรฐาน สี ขนาดสกรู สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก
(มิลลิเมตร)
สอดคล้อง รูปร่างภายนอก สายไฟ ภายนอก (สูงสุด)
(มิลลิเมตร)
รูติดตั้ง (⌀)
(มิลลิเมตร)
บทคัดย่อ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
กระบวนการเตรียมผิว สีหรือ พื้นผิว วัสดุ ของ ปะเก็น

฿ 1,569.36

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10ø 11 to 13.5เกลียว G (PF)สีดำG(PF) 5/8"1113.523ขนาดเกลียว: G5/822.932สีดำEPDM

฿ 3,367.00

1 แพ็ค

5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

20 วัน -ø 18 to 23เกลียว G (PF)สีดำG(PF) 1"182334ขนาดเกลียว: G133.246สีดำEPDM

฿ 1,408.26

1 ชิ้น 9 วัน 10ø 35 to 47.5กระทู้ PgสีเทาPG483547.559.8PG4859.375.5สีเทายาง CR