1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
OA-W ซีรีส์ เคเบิ้ลแกลนด์กันน้ำ【1-20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP
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
    ฿ 86.56/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สายไฟแคลมป์ยึดติดแน่นด้วยการขันให้แน่นด้วยตนเอง

รหัสสินค้า
OA-W1611-13L
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปร่าง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ สกรูมาตรฐาน วัสดุ สี ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐานตัวแทน พิมพ์ ขนาดสกรู สอดคล้องกับขนาดของ ขดลวด
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้ง สี เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
จำนวนหลุม
(หนังสือ)
การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายในφ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ
(มิลลิเมตร)
สเปค บทความต่อรอง ล็อค วัสดุ น็อตล็อค บันทึก

฿ 149.03

CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP 2 ชิ้น 5 วัน -ประเภทเคเบิลแกลนด์Φ8.5~11.5mmด้าย CTGเรซินสีดำทนน้ำมันROHSเคเบิ้ลแกลนด์CTG16φ 8.5 ถึง 11.5CTG16สีดำø 218มม. หรือน้อยกว่า1ทนน้ำมัน2427ชนิดยาว-โลหะ-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) ไนล่อน 66 อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) -25 ถึง +80 ระดับการป้องกัน(IP) 67

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OA-W1611-13L ในชุด OA-W ซีรีส์ เคเบิ้ลแกลนด์กันน้ำ

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
OA-W15M-04E
OA-W15M-04EB
OA-W15M-04EC1
OA-W1611B
OA-W1611C1
OA-W1611E
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานรูปร่าง เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ สกรูมาตรฐาน วัสดุ สี ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐานตัวแทน พิมพ์ ขนาดสกรู สอดคล้องกับขนาดของ ขดลวด
(มิลลิเมตร)
สกรูติดตั้ง สี เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน
(มิลลิเมตร)
จำนวนหลุม
(หนังสือ)
การใช้งาน เส้นผ่าศูนย์กลางภายในφ
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ
(มิลลิเมตร)
สเปค บทความต่อรอง ล็อค วัสดุ น็อตล็อค บันทึก

฿ 1,840.91

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 10ประเภทเคเบิลแกลนด์Φ2~4mmด้ายเมตริกเรซินสีดำความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศROHSเคเบิ้ลแกลนด์M15×1.0ø 2-4M15 P=1สีดำø 153 มม. หรือน้อยกว่า1ทนสภาพอากาศ1718ชนิดมาตรฐาน-เรซิ่น-

฿ 1,847.31

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 10ประเภทเคเบิลแกลนด์Φ2~4mmด้ายเมตริกเรซินอื่นความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศROHSเคเบิ้ลแกลนด์M15×1.0ø 2-4M15 P=1สีเบจø 153 มม. หรือน้อยกว่า1ทนสภาพอากาศ1718ชนิดมาตรฐาน-เรซิ่น-

฿ 1,823.75

1 แพ็ค

20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

10 วัน 10ประเภทเคเบิลแกลนด์Φ2~4ด้ายเมตริกเรซินสีเทาความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศROHSเคเบิ้ลแกลนด์M15×1.0ø 2-4M15 P=1สีเทาอ่อนø 153 มม. หรือน้อยกว่า1ทนสภาพอากาศ1718ชนิดมาตรฐาน-เรซิ่น-

฿ 135.48

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภทเคเบิลแกลนด์ø 9 to 11ด้าย CTGเรซินอื่นทนน้ำมันROHSเคเบิ้ลแกลนด์CTG16ø 9-11CTG16สีเบจø 214 มม. หรือน้อยกว่า1ทนน้ำมัน2227ชนิดมาตรฐาน-เรซิ่น-

฿ 135.48

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -ประเภทเคเบิลแกลนด์ø 9 to 11ด้าย CTGเรซินสีเทาทนน้ำมันROHSเคเบิ้ลแกลนด์CTG16ø 9-11CTG16สีเทาอ่อนø 214 มม. หรือน้อยกว่า1ทนน้ำมัน2227ชนิดมาตรฐาน-เรซิ่น-

฿ 170.32

2 ชิ้น 5 วัน 10ประเภทเคเบิลแกลนด์Φ9~11mmด้าย CTGเรซินสีดำความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศROHSเคเบิ้ลแกลนด์CTG16ø 9-11CTG16สีดำø 214 มม. หรือน้อยกว่า1ทนสภาพอากาศ2227ชนิดมาตรฐาน-เรซิ่น-