(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สายไฟแคลมป์ยึดติดแน่นด้วยการขันให้แน่นด้วยตนเอง
รหัสสินค้า |
---|
OA-W1608 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปร่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | สกรูมาตรฐาน | วัสดุ | สี | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐานตัวแทน | พิมพ์ | ขนาดสกรู | สอดคล้องกับขนาดของ ขดลวด (มิลลิเมตร) | สกรูติดตั้ง | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | จำนวนหลุม (หนังสือ) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายในφ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ (มิลลิเมตร) | สเปค | บทความต่อรอง | ล็อค วัสดุ น็อตล็อค | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 103.50 | CABLE ACCESSARY CABLE CLAMP | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ6~8mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีดำ | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 6-8 | CTG16 | สีดำ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนน้ำมัน | 21 | 27 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ ( ตัวเครื่อง หลัก) | ไนล่อน 66 | อุณหภูมิใช้งาน รอบ(°C) | -25 ถึง +80 | ระดับการป้องกัน(IP) | 67 |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน OA-W1608 ในชุด OA-W ซีรีส์ เคเบิ้ลแกลนด์กันน้ำ
รหัสสินค้า |
---|
OA-W15M-04E |
OA-W15M-04EB |
OA-W15M-04EC1 |
OA-W1608-BB |
OA-W1608B |
OA-W1608C1 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รูปร่าง | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสายเคเบิลที่ใช้ | สกรูมาตรฐาน | วัสดุ | สี | ฟังก์ชันการป้องกัน (ต้านทานต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐานตัวแทน | พิมพ์ | ขนาดสกรู | สอดคล้องกับขนาดของ ขดลวด (มิลลิเมตร) | สกรูติดตั้ง | สี | เส้นผ่าศูนย์กลาง รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | ความหนาของ แผ่นเพลท รองรับการใช้งาน (มิลลิเมตร) | จำนวนหลุม (หนังสือ) | การใช้งาน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายในφ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. φ (มิลลิเมตร) | สเปค | บทความต่อรอง | ล็อค วัสดุ น็อตล็อค | บันทึก |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,840.91 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ2~4mm | ด้ายเมตริก | เรซิน | สีดำ | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | M15×1.0 | ø 2-4 | M15 P=1 | สีดำ | ø 15 | 3 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนสภาพอากาศ | 17 | 18 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 1,847.31 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ2~4mm | ด้ายเมตริก | เรซิน | อื่น | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | M15×1.0 | ø 2-4 | M15 P=1 | สีเบจ | ø 15 | 3 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนสภาพอากาศ | 17 | 18 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 1,823.75 | 1 แพ็ค | 20 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 10 วัน | 10 | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ2~4 | ด้ายเมตริก | เรซิน | สีเทา | ความสามารถในการทนต่อสภาพอากาศ | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | M15×1.0 | ø 2-4 | M15 P=1 | สีเทาอ่อน | ø 15 | 3 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนสภาพอากาศ | 17 | 18 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | ||
฿ 135.48 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ø 6-8 | CTG16 | สีดำ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 0 | ทนน้ำมัน | 21 | 27 | ชนิดอุด | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 125.72 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ6~8mm | ด้าย CTG | เรซิน | อื่น | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 6-8 | CTG16 | สีเบจ | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนน้ำมัน | 21 | 27 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - | |||
฿ 127.74 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | - | ประเภทเคเบิลแกลนด์ | Φ6~8mm | ด้าย CTG | เรซิน | สีเทา | ทนน้ำมัน | ROHS | เคเบิ้ลแกลนด์ | CTG16 | ø 6-8 | CTG16 | สีเทาอ่อน | ø 21 | 4 มม. หรือน้อยกว่า | 1 | ทนน้ำมัน | 21 | 27 | ชนิดมาตรฐาน | - | เรซิ่น | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง