(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
คอนเนคเตอร์ ที่กะทัดรัดที่สุดในซีรีส์ไดนามิกที่ทำให้อุปกรณ์มีขนาดเล็กลง
[คุณสมบัติ]
· รองรับสายได้หลากหลาย หลากหลายไลน์อัพในซีรีส์
· เนื่องจากโครงสร้าง ตัวเสื้อ ทำให้ไม่มีส่วนใดติดอยู่ในหน้า หน้าสัมผัส
· คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ป้องกันการ อุปกรณ์สายไฟ ที่ไม่ถูกต้องโดยแสดงหมายเลขวงจรให้มองเห็นได้ชัดเจน
[การใช้งาน]
· สำหรับสายสัญญาณที่มีความน่าเชื่อถือสูงสำหรับอุปกรณ์ อุตสาหกรรม
ภาพ ผลิตภัณฑ์
คุณสมบัติการกำหนดค่า
ลักษณะไฟฟ้า
คุณสมบัติ ตัวเครื่อง
คุณสมบัติของ เทอร์มินอล
อุปกรณ์เสริม เครื่องกล
คุณสมบัติ ตัวเสื้อ
ขนาด
เงื่อนไขการใช้งาน
ปฏิบัติการ/แอพพลิเคชั่น
มาตรฐาน อุตสาหกรรม
D-1100 ถึง 1500 ซีรีส์
ซีรีส์ D-1900
รหัสสินค้า |
---|
1-1827875-6 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนขั้ว | การใช้งาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | คุณสมบัติ | ชนิด | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (AWG) | สี | keying | การชุบผิว | ชุด | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) | ความทนทาน สกัดแทรก (ครั้ง) | ความต้านทานหน้าสัมผัส สูงสุด (mΩ) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | บันทึก | การขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 158.71 ฿ 36.19 | CONNECTOR | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 12 | สำหรับ PCB | 5 | 250 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | NA | UL / TUV / CSA | ชนิด 2 บรรทัด / ชนิดแรงดันสูง | หัวข้อ | 2.5 | 18 ~ 30 | สีดำ | X | ทอง 0.38 μm | D-1200D | - | 50 | 20 | -55 ถึง +105 | ส่วนที่ ตัวเสื้อ:UL94V-0, PBT เทอร์โมพลาสติกพร้อมแถบแก้วและส่วนหลัง:ทองแดงผสม | แท็บ เสา:พื้นผิวนิกเกิล (1.27 μm) ชุบทองด้านบน (0.38 μm) หลังชุบดีบุก (2.0 μm) |
กำลังโหลด …
รูปทรง คอนเนคเตอร์ | ทรงสี่เหลี่ยม | ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ | คาตาคานะ | คาตาคานะ | พลวัต |
---|
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 1-1827875-6 ในชุด D1000 Series
รหัสสินค้า |
---|
1-1827581-4 |
1-1827583-2 |
1-1827862-0 |
1-1827876-0 |
1-1827876-2 |
1-1827876-3 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส | จำนวนขั้ว | การใช้งาน | พิกัดกระแสไฟฟ้า (ก) | พิกัดแรงดันไฟฟ้า (V) | วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด | ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) | มาตรฐาน ตัวแทน | คุณสมบัติ | ชนิด | พิทช์ (มิลลิเมตร) | ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ (AWG) | สี | keying | การชุบผิว | ชุด | ปริมาณของหน่วยที่สั่ง (ชิ้น) | ความทนทาน สกัดแทรก (ครั้ง) | ความต้านทานหน้าสัมผัส สูงสุด (mΩ) | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (°C) | บันทึก | การขัดเงา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 166.45 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 12 | สำหรับ PCB | 5 | 250 | ตะกั่วบัดกรี | แบบตรง | NA | TUV / CSA / UL | ประเภทโมดูลาร์แรงดันสูง | หัวข้อ | 3.5 | 18 ~ 30 | สีดำ | X | ทอง 0.38 μm | D-1500T | - | 50 | 20 | -55 ถึง +105 | ส่วนที่ ตัวเสื้อ:UL94V-0, PBT เทอร์โมพลาสติกพร้อมแถบแก้วและส่วนหลัง:ทองแดงผสม | แท็บ เสา:พื้นผิวนิกเกิล (1.27 μm) ชุบทองด้านบน (0.38 μm) หลังชุบดีบุก (2.0 μm) | ||
฿ 41.15 | 3 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 6 | สำหรับ PCB | 5 | 250 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | NA | TUV / CSA / UL | ประเภทโมดูลาร์แรงดันสูง | หัวข้อ | 3.5 | 18 ~ 30 | สีดำ | X | ทอง 0.38 μm | D-1500T | - | 50 | 20 | -55 ถึง +105 | ส่วนที่ ตัวเสื้อ:UL94V-0, PBT เทอร์โมพลาสติกพร้อมแถบแก้วและส่วนหลัง:ทองแดงผสม | - | |
฿ 64.65 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | ตัวเมีย | 20 | การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ | 3 | 125 | หางปลา | แบบตรง | NA | TUV / CSA / UL | ประเภท 2 บรรทัด / รุ่นมาตรฐาน | ตัวเสื้อ | 2.0 | 22 ~ 30 | สีดำ | X | NA | D-1100D | - | - | 20 | -55 ถึง +105 | UL94V-0 และ เทอร์โมพลาสติก pbt แบบเติมแก้ว | - | ||
฿ 109.26 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 20 | สำหรับ PCB | 5 | 250 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | NA | TUV / CSA / UL | ชนิด 2 บรรทัด / ชนิดแรงดันสูง | หัวข้อ | 2.5 | 18 ~ 30 | สีดำ | X | ทอง 0.38 μm | D-1200D | - | 50 | 20 | -55 ถึง +105 | ส่วนที่ ตัวเสื้อ:UL94V-0, PBT เทอร์โมพลาสติกพร้อมแถบแก้วและส่วนหลัง:ทองแดงผสม | - | ||
฿ 44.52 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | เกลียวนอก | 4 | สำหรับ PCB | 5 | 250 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | NA | TUV / CSA / UL | ชนิด 2 บรรทัด / ชนิดแรงดันสูง | หัวข้อ | 2.5 | 18 ~ 30 | สีดำ | X | ทอง 0.38 μm | D-1200D | - | 50 | 20 | -55 ถึง +105 | ส่วนที่ ตัวเสื้อ:UL94V-0, PBT เทอร์โมพลาสติกพร้อมแถบแก้วและส่วนหลัง:ทองแดงผสม | - | ||
฿ 50.29 | 3 ชิ้น | มีส่วนลด | 3 วัน | 10 | เกลียวนอก | 6 | สำหรับ PCB | 5 | 250 | ตะกั่วบัดกรี | มุม | NA | TUV / CSA / UL | ชนิด 2 บรรทัด / ชนิดแรงดันสูง | หัวข้อ | 2.5 | 18 ~ 30 | สีดำ | X | ทอง 0.38 μm | D-1200D | - | 50 | 20 | -55 ถึง +105 | ส่วนที่ ตัวเสื้อ:UL94V-0, PBT เทอร์โมพลาสติกพร้อมแถบแก้วและส่วนหลัง:ทองแดงผสม | - |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง