1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
D1000 Series【1-5 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

CONNECTOR
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
    ฿ 23.02/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ภาพ ผลิตภัณฑ์ เป็นภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี
  • วันที่ส่งมอบไม่แน่นอนเนื่องจากความยากลำบากในการรับ วัสดุ ส่วนประกอบ ฯลฯ
    การขายผลิตภัณฑ์ใน สต๊อก ในปัจจุบันอาจถูก แบบแขวน ชั่วคราวในอนาคตขึ้นอยู่กับความพร้อมจำหน่าย
    ผลิตภัณฑ์ที่สั่งซื้อถูก แบบแขวน ไม่คาดว่าจะถูกเติมในเร็ว ๆ นี้

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์ ที่กะทัดรัดที่สุดในซีรีส์ไดนามิกที่ทำให้อุปกรณ์มีขนาดเล็กลง
[คุณสมบัติ]
· รองรับสายได้หลากหลาย หลากหลายไลน์อัพในซีรีส์
· เนื่องจากโครงสร้าง ตัวเสื้อ ทำให้ไม่มีส่วนใดติดอยู่ในหน้า หน้าสัมผัส
· คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ป้องกันการ อุปกรณ์สายไฟ ที่ไม่ถูกต้องโดยแสดงหมายเลขวงจรให้มองเห็นได้ชัดเจน
[การใช้งาน]
· สำหรับสายสัญญาณที่มีความน่าเชื่อถือสูงสำหรับอุปกรณ์ อุตสาหกรรม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • ซีรีส์ที่กะทัดรัดที่สุดในซีรีส์ไดนามิก ซีรีส์ D-1000
  • รองรับสายได้หลากหลาย: หน้าสัมผัส กับ ขดลวด กว้างที่รองรับ AWG #30 ถึง #18 ⌀2.2 (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. 2.2 มม.) ได้มาจาก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ของการ การเคลือบผิว สายไฟ (เมื่อใช้ D-1200/D-1500 ซีรีส์) และสามารถใช้เป็น มาตรฐาน ในแผงควบคุมได้
  • คีมย้ำหัวสายไฟ ย้ำพร้อมไดย์แบบเปลี่ยน แม่พิมพ์: เครื่องมือ มาตรฐาน คือ เครื่องมือ แบบ แม่พิมพ์ เปลี่ยนได้ ด้วยที่ มือจับ เดี่ยวและ ระบบ ที่คุณซื้อ แม่พิมพ์ สำหรับแต่ละช่วง ทำให้สามารถลด สายนำไฟฟ้า เวลารอคอยสินค้าและลดต้นทุนในการติดตั้งได้
  • หลากหลายไลน์อัพในซีรีส์: ซีรีย์ D-1100 พิทช์ ทช์ 2.0 มม. และ D-1200 พิทช์ ทช์ 2.5 มม. ขึ้นอยู่กับขนาด สายไฟ และแรงดันไฟฟ้าที่ใช้ จำนวนตำแหน่งสูงสุดคือ 40P
  • มี พิทช์ ทช์ D-1500 ซีรีส์ 3.5 มม. ซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งาน เช่น การจัดเรียงสายสัญญาณ เซนเซอร์ และการแยก พาวเวอร์ซัพพลาย
  • นอกจากสีดำ มาตรฐาน ทั่วไปแล้ว ยังมีรุ่นสีให้เลือกในซีรีส์นี้ด้วย
  • ช่วยลดระยะเวลาในการประกอบ คอนเนคเตอร์ เนคเตอร์ ในขณะที่ส่งเสริมการใช้คอนเนคเตอร์หลายตัวที่มีจำนวนตำแหน่งเท่ากันในทางบวกมากขึ้น
  • สำหรับ สเปค ของ การชุบผิว เทอร์มินอล นอกจากการ ชุบทอง มาตรฐาน ทั่วไปแล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์ชุบดีบุกที่มีราคาจับต้องได้อีกมากมาย
  • เนื่องจากสามารถเลือกคอนแทคได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน คุณภาพ และราคา จึงสามารถนำไปใช้อย่างกว้างขวาง
ภาพ ผลิตภัณฑ์

ภาพ ผลิตภัณฑ์

  • ชนิดของคอนเนคเตอร์: สายเคเบิลต่อ แผ่นวงจร, สายเคเบิลต่อสายเคเบิล
  • รูปแบบ คอนเนคเตอร์: ที่รองรับ
  • กันน้ำ: ไม่
  • คู่ผสมพันธุ์ของ คอนเนคเตอร์ และ หน้าสัมผัส: PCB ขดลวด และ สายไฟ
  • ชนิดของคอนเนคเตอร์: ตัวเสื้อ
  • หมายเลขซีรี่ส์: 1000
  • จัดอันดับ ขดลวด เรืองแสง: ชิ้นส่วน มาตรฐาน: ขดลวด ไม่เรืองแสง
  • ประเภทผลิตภัณฑ์: คอนเนคเตอร์

คุณสมบัติการกำหนดค่า

  • จำนวนตำแหน่ง: 3
  • จำนวนแถว: 1
  • ขี่ม้า: ไม่
  • การติดตั้งบางส่วน: ไม่

ลักษณะไฟฟ้า

  • แรงดันไฟฟ้าขณะทำงาน: 250 V DC, 250 V AC

คุณสมบัติ ตัวเครื่อง

  • กระบวนการซีล เป็นไปได้: ไม่

คุณสมบัติของ เทอร์มินอล

  • ชนิดมีขั้วต่อ: ซ็อกเก็ต
  • ชนิดมีขั้ว หลายตัว: N/A
  • เค้าโครง เทอร์มินอล: อินไลน์
  • แถบแบ่ง / สั้นลง: N/A

อุปกรณ์เสริม เครื่องกล

  • การ อุปกรณ์ติดตั้งตู้: N/A

คุณสมบัติ ตัวเสื้อ

  • เส้นกึ่งกลาง (พิทช์): 3.3 mm [0.129 นิ้ว]
  • วัสดุ ตัวเสื้อ: โพลีเอสเตอร์ GF
  • สีที่ ตัวเสื้อ: สีดำ

ขนาด

  • ความกว้าง: 3.3 mm [0.129 นิ้ว]
  • ความสูง: 11.3 mm [0.444 ใน]
  • ความยาว: 16.35 mm [0.643 นิ้ว]

เงื่อนไขการใช้งาน

  • ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน: -55 to +105°C [-67 ถึง +221°F]

ปฏิบัติการ/แอพพลิเคชั่น

  • ปลอดสารฮาโลเจน: ใช่
  • การประยุกต์ใช้งาน: ตัวเสื้อปลั๊ก และส่วนหัว

มาตรฐาน อุตสาหกรรม

  • VDE: ยังไม่สอบ
  • UL: หมายเลข ตะไบ E28476
  • CSA: หมายเลข ตะไบ LR7189
  • UL: เกรด ทนไฟ UL 94 V-0
  • CSA: ได้รับการรับรองมาตรฐาน
  • UL: ได้รับการอนุมัติแล้ว
  • ใบรับรอง/ มาตรฐาน: CSA, UL
  • การรับรอง CSA: ใช่

มาตรฐาน สเปค ด้านประสิทธิภาพของซีรีส์ D-1000

สเปค ผลิตภัณฑ์

สเปค ประสิทธิภาพ

จำนวนตำแหน่ง / ขนาด สายไฟ / พิกัดกระแสไฟฟ้า

D-1100 ถึง 1500 ซีรีส์

D-1100 ถึง 1500 ซีรีส์

ซีรีส์ D-1900

ซีรีส์ D-1900

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ และคู่มือการใช้งาน

มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์ และคู่มือการใช้งาน

วัสดุและการขัดผิว

วัสดุและการขัดผิว

มาตรฐาน ความปลอดภัย

  • * กรุณาสั่งซื้อคู่มือการใช้งานก่อนใช้งาน
  • * นอกจากนี้ยังมีให้บริการจากแคตตาล็อกอิเล็กทรอนิกส์ทางอินเทอร์เน็ต
  • มาตรฐานความปลอดภัยต่อไปนี้ได้รับการอนุมัติสำหรับ รหัสรุ่น/ Part number แต่ละชิ้น กรุณาสอบถามเกี่ยวกับการอนุมัติสำหรับ รหัสรุ่น/ Part number แต่ละชิ้น
  • โปรดทราบว่าอาจแตกต่างจาก สเปค ด้านประสิทธิภาพ โปรด หน้าสัมผัส ผู้ผลิต เพื่อขอรายละเอียด
มาตรฐาน ความปลอดภัย
  • * บางรุ่นอยู่ใน กระบวนการแปรรูป ขออนุมัติ โปรด หน้าสัมผัส ผู้ผลิต เพื่อขอรายละเอียด
รหัสสินค้า
2-1827875-0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนขั้ว การใช้งาน พิกัดกระแสไฟฟ้า
(ก)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า
(V)
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) มาตรฐาน ตัวแทน คุณสมบัติ ชนิด พิทช์
(มิลลิเมตร)
ขนาด ขดลวด ใช้บังคับ
(AWG)
สี keying การชุบผิว ชุด ปริมาณของหน่วยที่สั่ง
(ชิ้น)
ความทนทาน สกัดแทรก
(ครั้ง)
ความต้านทานหน้าสัมผัส สูงสุด
(mΩ)
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน
(°C)
บันทึก การขัดเงา

฿ 212.52

CONNECTOR 2 ชิ้น 3 วัน 10เกลียวนอก20สำหรับ PCB5250ตะกั่วบัดกรีแบบตรงNAUL / TUV / CSAชนิด 2 บรรทัด / ชนิดแรงดันสูงหัวข้อ2.518 ~ 30สีดำYทอง 0.38 μmD-1200D-5020-55 ถึง +105ส่วนที่ ตัวเสื้อ:UL94V-0, PBT เทอร์โมพลาสติกพร้อมแถบแก้วและส่วนหลัง:ทองแดงผสมแท็บ เสา:พื้นผิวนิกเกิล (1.27 μm) ชุบทองด้านบน (0.38 μm) หลังชุบดีบุก (2.0 μm)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ ทรงสี่เหลี่ยม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ คาตาคานะ คาตาคานะ พลวัต