1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
คอนเนคเตอร์ NWPC ซีรี่ส์ (รหัสสินค้า)

CONNECTOR

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

  • คอนเนคเตอร์ NWPC ซีรี่ส์
  • คอนเนคเตอร์ NWPC ซีรี่ส์
  • คอนเนคเตอร์ NWPC ซีรี่ส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ส่วนลดตามปริมาณ
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 784.87/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คอนเนคเตอร์กันน้ำ ตามซีรี่ส์ NCS
[คุณสมบัติ]
· คอนเนคเตอร์กันน้ำ ที่ทนทานและทนต่อ การกัดกร่อน พร้อมเปลือกทำจาก ทองเหลือง ชุบผิวโครเมี่ยม
· วิธีการล็อค เกลียว
· มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน <CSA NRTL/C> (CSA: C22.2 หมายเลข 182.3)
[การใช้งาน]
· เหมาะสำหรับ การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ ในสภาพแวดล้อมกลางแจ้งที่รุนแรง เช่น เครื่องจักรวิศวกรรมโยธา เครื่องจักรก่อสร้าง และอุปกรณ์ทางทะเล

คอนเนคเตอร์กันน้ำ ตามซีรี่ส์ NCS

เปลือกทำจาก ทองเหลือง ชุบ โครเมี่ยม มีความทนทานและทนต่อความเสียหายจากเกลือ และใช้ในงานต่างๆ เช่น วิศวกรรมโยธา เครื่องจักรก่อสร้าง อุปกรณ์ พาวเวอร์ซัพพลาย ฉุกเฉิน และเรือ
(ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า) เมื่อวัด ความต้านทานฉนวนไฟฟ้า ระหว่างตัวนำที่อยู่ใกล้ที่สุด เท่ากับ 2,000 MΩ หรือมากกว่าที่แรงดันไฟฟ้าที่ระบุ
(ทนแรงดันไฟ) ไม่มีความผิดปกติเช่นไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นเมื่อใช้แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดระหว่างตัวนำที่อยู่ใกล้ที่สุดเป็นเวลา 1 นาที
(ความต้านทานหน้าสัมผัส) ความต้านทาน ตัวนำ เมื่อหน้าสัมผัสคู่เชื่อมต่อกับความยาวปกติคือ 3 mΩ หรือน้อยกว่า
(กันน้ำ) ไม่พบหลักฐานการแช่หลังจาก 24 ชั่วโมงที่สัมผัสกับ พื้นผิว 5 ซม. ภายใต้สภาวะการใช้งานปกติ

กันน้ำคอนเนคเตอร์กันน้ำ [เมื่อเชื่อมต่อ ฟังก์ชั่น กันน้ำ จะเทียบเท่ากับ IP-X6]
วิธีการล็อคเกลียว
กลไก /คุณสมบัติ วัสดุ○ ความทนทานต่อการกัดกร่อน สูงพร้อมเปลือกทำจาก ทองเหลือง ชุบ โครเมี่ยม
○ มี แคลมป์รัดสายไฟ สายไฟ เพื่อยึด สายไฟ ให้แน่น
(ไม่รวมไซส์ 14)
เกี่ยวกับ มาตรฐาน○ มีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอง มาตรฐาน "CSA NRTL/C" (CSA: C22.2 หมายเลข 182.3)
*) สเปค บางอย่างของผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากลอาจแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ มาตรฐาน สำหรับ พิกัดแรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า และ พื้นที่หน้าตัด ตัวนำ สายไฟ โปรดดูรายการมาตรฐานที่ ผู้ผลิต ได้รับ (แค็ตตาล็อกหน้า 232 ถึง 235)
วิธีการเชื่อมต่อสายไฟบัดกรี

อาร์เรย์ หน้าสัมผัส ชนิดบัดกรี

เปลือกจัดเรียงหน้า หน้าสัมผัส แบบบัดกรี ขนาด 14
หัวแร้งชนิด หน้าสัมผัส อาเรย์ขนาด 16
เปลือกจัดเรียงหน้า หน้าสัมผัส แบบบัดกรี ขนาด 25
เปลือกจัดเรียงหน้า หน้าสัมผัส แบบบัดกรี ขนาด 30
เปลือกจัดเรียงหน้า หน้าสัมผัส แบบ หางปลา ขนาด 40 44
เปลือกจัดเรียงหน้า หน้าสัมผัส แบบ หางปลา ขนาด 50 54
เปลือกจัดเรียงหน้า หน้าสัมผัส แบบ หางปลา ขนาด 60
เปลือกจัดเรียงหน้า หน้าสัมผัส แบบ หางปลา ขนาด 64

โต๊ะวางชิ้นงาน แนบมา

โต๊ะวางชิ้นงาน แนบมา
รหัสสินค้า
NWPC-161-P7-CH
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ ขนาดของเปลือกหอย คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
หน้าแปลน สกรู สำหรับท่อ ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา สเปค คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6 คู่ผสมพันธุ์ 7 คู่ผสมพันธุ์ 8

฿ 1,161.53

CONNECTOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -ตัวเมีย1การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ10125ปลั๊กรูปทรงทั่วไป16ชนิดแกนปกติ6.1 ถึง 8.01.25NANAนิกเกิล-NWPC-161-AD7-CHNWPC-161-R-CH------

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง คอนเนคเตอร์ แบบกลม ชื่อย่อของชุด คอนเนคเตอร์ M·N·O Series ที่ขึ้นต้นด้วย M, N, O NWPC
วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขดลวด ตะกั่วบัดกรี ทิศทางการ การเชื่อมต่อสายไฟ แบบตรง ฟังก์ชั่น การป้องกัน (ทนต่อสิ่งแวดล้อม) เทียบเท่า IPX6
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) -40 ถึง +85 การ การชุบผิว เปลือก โครเมี่ยม

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NWPC-161-P7-CH ในชุด คอนเนคเตอร์ NWPC ซีรี่ส์

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NWPC-141-R
NWPC-141-R(ROHS2.0)
NWPC-142-AD6
NWPC-161-P7-CH(ROHS2.0)
NWPC-161-R-CH
NWPC-161-R-CH(ROHS2.0)
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขาพิน ใช้งานได้ / หน้าสัมผัส จำนวนหมุด การใช้งาน กระแสไฟฟ้าที่ใช้งานได้
(ก)
แรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต
(V)
ประเภทของ รูปทรง ของ คอนเนคเตอร์ ลักษณะ รูปทรง คอนเนคเตอร์ ขนาดของเปลือกหอย คอร์/แกน ปกติ / คอร์/แกน ย้อนกลับ ใช้ สายไฟ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(φ)
สอดคล้องกับส่วน ขดลวด ตัวนำ
(ตารางมิลลิเมตร)
หน้าแปลน สกรู สำหรับท่อ ชุบผิวหน้าสัมผัส การรักษา สเปค คู่ผสมพันธุ์ 1 คู่ผสมพันธุ์ 2 คู่ผสมพันธุ์ 3 คู่ผสมพันธุ์ 4 คู่ผสมพันธุ์ 5 คู่ผสมพันธุ์ 6 คู่ผสมพันธุ์ 7 คู่ผสมพันธุ์ 8

฿ 991.62

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เกลียวนอก1อุปกรณ์ติดตั้งตู้5125ซ็อกเก็ตหน้าแปลน14ชนิดแกนปกติไม่มีการเชื่อมต่อสายเคเบิล0.75แบบกลมNAนิกเกิล-NWPC-141-P5 [ปลั๊กตรง]NWPC-141-P6 [ปลั๊กตรง]NWPC-141-P7 [ปลั๊กตรง]-----

฿ 1,225.94

1 ชิ้น 3 วัน ------------------------

฿ 1,537.15

1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน -เกลียวนอก2การเชื่อมต่อสายไฟ สายไฟ5125อะแดปเตอร์รูปทรงทั่วไป14ชนิดแกนปกติ6.0 ถึง 6.90.75NANAนิกเกิล-NWPC-142-P6 [ปลั๊กตรง]-------

฿ 1,375.74

1 ชิ้น 3 วัน ------------------------

฿ 991.62

1 ชิ้น มีส่วนลด 3 วัน -เกลียวนอก1อุปกรณ์ติดตั้งตู้10125ซ็อกเก็ตหน้าแปลน16ชนิดแกนปกติไม่มีการเชื่อมต่อสายเคเบิล1.25แบบกลมNAนิกเกิล-NWPC-161-P-CH5 [ปลั๊กตรง]NWPC-161-P-CH7 [ปลั๊กตรง]NWPC-161-P-CH9 [ปลั๊กตรง]-----

฿ 1,225.94

1 ชิ้น 3 วัน ------------------------